Roulements d'arbre à cames TSUBAKI, série BB-2GD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5015015020
5015017020
5015025020
5015030020
5015035020
5015040020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
A
(mm)
Survitesse max., (bague intérieur/arbre) tr/min r (min.)
(mm)
D
(mm)
Survitesse max, (bague extérieure) tr/min Tarif douanier - pays d'origine Moment de freinage
(Nm)
Couple TKN
(Nm)

187.77 €

5 5 jours 595032300.087163,6000.632.452,000DE0.0129

173.54 €

5 5 jours --0.12173,5000.636.451,900DE0.0143

191.29 €

5 5 jours 10700-0.207202,500147.051,400JP0.01778

187.77 €

5 5 jours 8500-0.173193,000142.351,600JP0.01461

249.31 €

5 5 jours -97000.7221,8001.164.61,000DE0.034173

266.72 €

5 5 jours 14500117000.667271,8001.171.6900DE0.04260

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier — unité de poids kg Désignation couvercle / joint Joint à lèvres des deux côtés
Tarif douanier — numéro d'article 84836020 Marquage couvercle / joint d´étanchéité 2GD Série BB-2GD
Type Roue libre à roulement à billes

Assistance technique