Roulement d’arbre à cames TSUBAKI avec rainure de clavette et ressort, série BB-1K-K

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5014015020
5014017020
5014020020
5014025020
5014030020
5014035020
5014040020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
A
(mm)
t
(mm)
Survitesse max., (bague intérieur/arbre) tr/min b1
(mm)
r (min.)
(mm)
Tolérance d'alésage
(mm)
D
(mm)
Tolérance d'arbre
(mm)
Survitesse max, (bague extérieure) tr/min t2
(mm)
b2
(mm)
Clavette bague extérieure
(mm)
Tarif douanier - pays d'origine Moment de freinage
(Nm)
Couple TKN
(Nm)
t1
(mm)

178.88 €

5 5 jours 595032300.08110.63,60020.6-0,012 à -0,01832.6-0,008 à -0,0282,0001.252x2x11 (WxHxL)JP0.01291.9

168.91 €

5 5 jours --0.1081213,50020.6-0,012 à -0,01836.1-0,008 à -0,0281,9001.25-DE0.01431.9

179.15 €

5 5 jours 8500-0.12141.53,00031-0,003 à -0,02241.7-0,010 à -0,0311,6001.66-JP0.014612.5

183.14 €

5 5 jours 10700-0.1711522,50061-0,003 à -0,02241.7-0,010 à -0,0311,4001.58-DE0.017783.6

208.09 €

5 5 jours 11900-0.2741622,00061-0,003 à -0,02256.6-0,010 à -0,0311,10028-JP0.031403.1

222.00 €

5 5 jours -97000.453172.51,80081.1-0,006 à -0,02564-0,012 à -0,0371,0002.410-DE0.0341733.7

255.40 €

5 5 jours 14500117000.5972231,800101.1-0,006 à -0,02571-0,012 à -0,0379003.312-JP0.042605

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier — unité de poids kg Tarif douanier — numéro d'article 84836020
Série BB-2K-K Type Roue libre à roulement à billes Modèle série Avec rainure de clavette dans la bague intérieure et la bague extérieure

Assistance technique