Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
5001000150 |
5001000171 |
5001000200 |
5001000250 |
5001000300 |
5001000350 |
5001000400 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de charge dynamique de base (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tarif douanier — poids (kg) | A (mm) | Survitesse max., (bague intérieur/arbre) tr/min | r (min.) (mm) | D (mm) | Survitesse max, (bague extérieure) tr/min | Tarif douanier - pays d'origine | Moment de freinage (Nm) | Couple TKN (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.77 € | 5 | 5 jours | 5950 | 3230 | 0.083 | 11 | 3,600 | 0.6 | 32.6 | 2,000 | JP | 0.01 | 29 | ||
115.35 € | 5 | 5 jours | - | - | 0.1 | 12 | 3,500 | 0.6 | 36.1 | 1,900 | DE | 0.01 | 43 | ||
123.80 € | 5 | 5 jours | 8500 | - | 0.163 | 14 | 3,000 | 1 | 41.7 | 1,600 | JP | 0.014 | 61 | ||
126.60 € | 5 | 5 jours | 10700 | - | 0.168 | 15 | 2,500 | 1 | 47.1 | 1,400 | JP | 0.017 | 78 | ||
140.74 € | 5 | 5 jours | 11900 | - | 0.324 | 16 | 2,000 | 1 | 56.6 | 1,100 | DE | 0.03 | 140 | ||
157.63 € | 5 | 5 jours | - | 9700 | 0.35 | 17 | 1,800 | 1.1 | 64 | 1,000 | DE | 0.034 | 173 | ||
174.43 € | 5 | 5 jours | 14500 | 11700 | 0.552 | 22 | 1,800 | 1.1 | 71 | 900 | DE | 0.04 | 260 |
Loading...
Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Tarif douanier — numéro d'article | 84836020 |
---|---|---|---|---|---|
Série | BB | Type | Roue libre à roulement à billes |
Configurer
Propriétés de base
Capacité de charge dynamique de base(N)
Tarif douanier — poids(kg)
A(mm)
Survitesse max., (bague intérieur/arbre) tr/min
r (min.)(mm)
D(mm)
Survitesse max, (bague extérieure) tr/min
Tarif douanier - pays d'origine
Moment de freinage(Nm)
Couple TKN(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles