FAG Anneaux de positionnement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0167291290000
0167295790000
0167295870000
0167296250000
0167296680000
0167296760000
0167297060000
0167297140000
0167297300000
0167298200000
0167300620000
0167300700000
0167301190000
0167301430000
0190038620000
0191709550000
0191710300000
0191710560000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Customs tariff goods number Interior diameter d
(mm)
Width B
(mm)
Model series Exterior diameter D
(mm)
Poids
(kg)

11.92 €

1 5 jours 73182100902FE..99.50.036

5.38 €

1 5 jours 73182400949.5FRM..1000.067

5.49 €

1 5 jours 7318240010210FRM..1100.078

5.49 €

1 5 jours 7318240011010FRM..1200.08

7.46 €

1 5 jours 7318240012010FRM..1300.114

8.65 €

1 5 jours 7318240012012.5FRM..1300.135

8.65 €

1 5 jours 7318240013212.5FRM..1400.148

9.28 €

1 5 jours 7318240013216FRM..1400.19

8.45 €

1 5 jours 7318240014212.5FRM..1500.165

12.49 €

1 5 jours 7318240016812FRM..1800.192

4.60 €

1 5 jours 73182400668FRM..720.031

4.60 €

1 5 jours 731824007210.5FRM..800.052

4.60 €

1 5 jours 73182400794FRM..850.018

5.25 €

1 5 jours 731824008410.5FRM..900.065

6.98 €

1 5 jours 7318240011014FRM..1200.152

9.28 €

1 5 jours 7318240012015.5FRM..1300.143

10.57 €

1 5 jours 7318210016810FRM..1800.19

17.25 €

1 5 jours 7318210018015.5FRM..1900.28

Loading...

  1. 1

Informations de base

Construction Locating ring Contents 1 piece Engineering material Steel
Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Assistance technique