Rouleau INA, roulement à une rangée avec cage à surface convexe

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0008118310000
0008134860000
0008144310000
0008155780000
0034627730000
0501386000000
0501446420000
0503665130000
0578792060000
0922431690000
230LR203-X-2RSR
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Direction de la charge Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Désignation couvercle / joint Charge limite de fatigue Pu
(kN)
Largeur C
(mm)
Marquage couvercle / joint d´étanchéité Code produit

39.00 €

1 5 jours 176005500Radial99000.33Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale0.5162RSLR206-X-2RS

0.02 €

1 5 jours 219004500Radial124000.4Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale0.64172RSLR207-X-2RS
-

71.55 €

1 5 jours ----0.41Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale-182RS-

73.29 €

1 5 jours 237003600Radial141000.5Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale0.73192RSLR209-X-2RS
-

20.57 €

1 5 jours ---23100.036Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale0.01892RSR-
-

19.74 €

1 5 jours ---27500.047Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité radiale0.137102RSR-
-

20.34 €

1 5 jours ---33500.07Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité radiale0.17112RSR-

35.48 €

1 5 jours 133007000Radial73000.23Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité radiale0.36152RSRLR205-X-2RSR

18.98 €

1 5 jours 510013000Radial23800.036Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité radiale0.11792RSRLR200-X-2RSR
-

24.14 €

1 5 jours ---57000.144Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité radiale0.295142RSR-
-

23.78 €

1 5 jours ---44500.11Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité radiale0.223122RSR-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Bille Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple Type de produit Roulement
Tenue en température de(°C) -20 Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier — unité de poids kg
Tarif douanier — numéro d'article 84821090 Excentré (oui / non) Non Douille hexagonale (oui / non) Non
Peut être relubrifié (oui / non) Non Mamelon de lubrification (oui / non) Non Série de modèles LR..
Conception de la surface extérieure Cylindrique Tarif douanier — pays d'origine DE Tenue en température jusqu’à(°C) 120

Assistance technique