Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Direction de la charge | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Désignation couvercle / joint | Tarif douanier — numéro d'article | Charge limite de fatigue Pu (kN) | Largeur C (mm) | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.31 € | 1 | 5 jours | 5300 | 15000 | Radial | 2800 | 0.023 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité radiale | 84821010 | 0.144 | 8 | 2RSR | LR6001-2RSR | |||
- | 20.34 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 3350 | 0.07 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité radiale | 84821090 | 0.17 | 11 | NPP | - | ||
- | 21.58 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 4450 | 0.11 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 0.223 | 12 | 2RSR | - | ||
- | 24.14 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 5600 | 0.15 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité radiale | 84821090 | 0.233 | 14 | 2RSR | - | ||
35.46 € | 1 | 5 jours | 17600 | 5500 | Radial | 9900 | 0.33 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 0.5 | 16 | 2RS | LR206-2RS | |||
44.14 € | 1 | 5 jours | 21900 | 4500 | Radial | 12400 | 0.4 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 0.64 | 17 | 2RS | LR207-2RS | |||
- | 65.03 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | 0.45 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | - | 18 | 2RS | - | ||
66.77 € | 1 | 5 jours | 23700 | 3600 | Radial | 14100 | 0.5 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 0.73 | 19 | 2RS | LR209-2RS | |||
17.29 € | 1 | 5 jours | 5000 | 16000 | Radial | 2550 | 0.024 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité radiale | 84821010 | 0.128 | 8 | 2RSR | LR6000-2RSR | |||
- | 18.22 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 350 | 0.003 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité radiale | 84821010 | 0.018 | 4 | 2RSR | - | ||
16.83 € | 1 | 5 jours | 1290 | 23000 | Radial | 510 | 0.005 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité radiale | 84821010 | 0.026 | 5 | 2RSR | LR605-2RSR | |||
32.26 € | 1 | 5 jours | 13300 | 7000 | Radial | 7300 | 0.23 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité radiale | 84821090 | 0.36 | 15 | 2RSR | LR205-2RSR | |||
- | 17.26 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 2310 | 0.05 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité radiale | 84821090 | 0.117 | 9 | 2RSR | - | ||
16.26 € | 1 | 5 jours | 2950 | 19000 | Radial | 1280 | 0.016 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité radiale | 84821010 | 0.063 | 7 | 2RSR | LR608-2RSR | |||
- | 19.31 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 2800 | 0.026 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité radiale | 84821010 | 0.144 | 8 | 2RSR | - | ||
17.94 € | 1 | 5 jours | 6000 | 12000 | Radial | 2850 | 0.047 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité radiale | 84821090 | 0.137 | 10 | 2RSR | LR201-2RSR | |||
21.58 € | 1 | 5 jours | 8900 | 9000 | Radial | 4550 | 0.108 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité radiale | 84821090 | 0.223 | 12 | 2RSR | LR203-2RSR | |||
21.94 € | 1 | 5 jours | 11300 | 8000 | Radial | 5900 | 0.143 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité radiale | 84821090 | 0.295 | 14 | 2RSR | LR204-2RSR | |||
- | 18.48 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 3350 | 0.07 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité radiale | 84821090 | 0.17 | 11 | 2RSR | - |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Bille | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple | Type de produit | Roulement |
---|---|---|---|---|---|
Désignation de la surface extérieure | R=500 | Tenue en température de(°C) | -20 | Tarif douanier — poids par | 1 |
Tarif douanier — unité de poids | kg | Excentré (oui / non) | Non | Douille hexagonale (oui / non) | Non |
Peut être relubrifié (oui / non) | Non | Mamelon de lubrification (oui / non) | Non | Série de modèles | LR.. |
Conception de la surface extérieure | Sphérique | Tarif douanier — pays d'origine | DE | Tenue en température jusqu’à(°C) | 120 |
Configurer
Propriétés de base
Capacité de charge dynamique de base(N)
Direction de la charge
Tarif douanier — poids(kg)
Désignation couvercle / joint
Tarif douanier — numéro d'article
Charge limite de fatigue Pu(kN)
Largeur C(mm)
Marquage couvercle / joint d´étanchéité
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles