Roulement-insert INA à bague extérieure convexe, fixation par vis de serrage et joint en P de chaque côté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0008436280000
0008436600000
0008749300000
0008802050000
0008802130000
0008802210000
0008802480000
0009051190000
0009052080000
0009081500000
0009082150000
0009433120000
0009434870000
0038073550000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur B
(mm)
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Cote d'épaulement d1
(mm)
Largeur de la broche filetée sur plats Orifice de graissage Ca
(mm)
Largeur C
(mm)
Longueur centrale S
(mm)
Série de modèles Cote d'épaulement d2
(mm)
Longueur centrale A
(mm)
Code produit

15.20 €

1 5 jours -136001870066000.1328.325-147AY..26.74.5AY20-XL-NPP-B

16.72 €

1 5 jours -140001670078000.1533.525-157.5AY..30.45AY25-XL-NPP-B

16.72 €

1 5 jours -149001670078000.1533.5253.9157.5GAY..30.45GAY25-XL-NPP-B

15.20 €

1 5 jours -136001870066000.1328.3254147GAY..26.74.5GAY20-XL-NPP-B

20.08 €

1 5 jours -1950013800113000.2539.434.7189GAY..37.35.8GAY30-XL-NPP-B

24.09 €

1 5 jours -2550011700153000.38346.935.6199.5GAY..44.56GAY35-XL-NPP-B

28.83 €

1 5 jours 39.453250010300198000.5352.446.42110.5GAY..49.38GAY40-XL-NPP-B

14.60 €

1 5 jours -101002230047500.0923.9253.4126GAY..22.94GAY15-XL-NPP-B

14.89 €

1 5 jours -101002230047500.0823.9253.4126GAY..22.94GAY17-XL-NPP-B

14.60 €

1 5 jours -101002230047500.0923.925-126AY..22.94AY15-XL-NPP-B

14.89 €

1 5 jours -101002230047500.08523.925-126AY..22.94AY17-XL-NPP-B

37.51 €

1 5 jours -375009000232000.646246.92211GAY..59.39GAY50-XL-NPP-B

65.60 €

1 5 jours -560007300360001.117657.22413GAY..73.610GAY60-XL-NPP-B

20.08 €

1 5 jours -1950013800113000.2539.43-189AY..37.35.8AY30-XL-NPP-B

Loading...

  1. 1

Informations de base

Direction de la charge Radial Norme de taille Système métrique Type de produit Roulement-insert
Écrou à œillet Non Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Cylindrique
Tarif douanier — unité de poids kg Désignation couvercle / joint Deux rondelles en tôle acier zinguée, avec élément en NBR entre les deux et lèvre d’étanchéité précontrainte axialement Tarif douanier — numéro d'article 84821090
Méthode de fixation Vis de serrage Marquage couvercle / joint d´étanchéité NPP Sens de rotation Alterné
Conception de la surface extérieure Sphérique Tarif douanier — pays d'origine DE Matériau Acier

Assistance technique