Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Direction de la charge | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Désignation couvercle / joint | Tarif douanier — numéro d'article | Charge limite de fatigue Pu (kN) | Largeur C (mm) | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Peut être relubrifié (oui / non) | Charge radiale admissible, dynamique (kN) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.46 € | 1 | 5 jours | 1690 | 12000 | Radial | 950 | 0.009 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité radiale | 84821010 | 0.048 | 7 | 2RSR | Non | - | LR50/5-2RSR | |||
32.77 € | 1 | 5 jours | 3300 | 10000 | Radial | 1700 | 0.015 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité radiale | 84821010 | 0.081 | 10 | 2RSR | Non | - | LR50/7-2RS | |||
- | 65.23 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 11300 | 0.236 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 0.56 | 22.2 | 2RS | Non | - | - | ||
34.31 € | 1 | 5 jours | 4750 | 9000 | Radial | 2950 | 0.03 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821010 | 0.145 | 12 | 2RS | Non | - | LR5000-2RS | |||
35.68 € | 1 | 5 jours | 5100 | 8500 | Radial | 3200 | 0.03 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821010 | 0.161 | 12 | 2RS | Non | - | LR5001-2RS | |||
38.58 € | 1 | 5 jours | 6500 | 7000 | Radial | 4250 | 0.063 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 0.217 | 13 | 2RS | Non | - | LR5002-2RS | |||
42.37 € | 1 | 5 jours | 7800 | 6000 | Radial | 5400 | 0.07 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 0.27 | 14 | 2RS | Non | - | LR5003-2RS | |||
70.02 € | 1 | 5 jours | 17800 | 4300 | Radial | 13700 | 0.3 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 0.72 | 20 | 2RS | Non | - | LR5007-2RS | |||
32.62 € | 1 | 5 jours | 2700 | 11000 | Radial | 1410 | 0.013 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité radiale | 84821010 | 0.066 | 9 | 2RSR | Non | - | LR50/6-2RSR | |||
50.28 € | 1 | 5 jours | 11700 | 5500 | Radial | 7900 | 0.12 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 0.4 | 16 | 2RS | Non | - | LR5004-2RS | |||
52.35 € | 1 | 5 jours | 11800 | 4700 | Radial | 8400 | 0.162 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 0.44 | 16 | 2RS | Non | - | LR5005-2RS | |||
60.94 € | 1 | 5 jours | 16000 | 4000 | Radial | 12200 | 0.25 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 0.63 | 19 | 2RS | Non | - | LR5006-2RS | |||
- | 55.97 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 10700 | 0.21 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 0.55 | 20.6 | 2RS | Non | - | - | ||
- | 47.45 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 5200 | 0.08 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 0.26 | 15.9 | 2RS | Non | - | - | ||
- | 79.88 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 26000 | 0.83 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 1.36 | 30.2 | 2RS | Non | - | - | ||
- | 76.98 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 18000 | 0.51 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 0.93 | 23.8 | 2RS | Non | - | - | ||
- | 88.92 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 22800 | 0.66 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 1.2 | 27 | 2RS | Non | - | - | ||
- | 49.00 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 6300 | 0.11 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 0.32 | 15.9 | 2RS | Non | - | - | ||
- | 47.45 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 4100 | 0.06 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 0.208 | 14 | 2RS | Non | - | - | ||
- | 44.85 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 8400 | 0.17 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 0.42 | 17.5 | 2RS | Non | - | - | ||
- | 66.92 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 13200 | 0.34 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 0.67 | 20.6 | 2RS | Non | - | - | ||
- | 73.20 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 14800 | 0.374 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 0.74 | 22.22 | 2RS | Non | - | - | ||
- | 79.58 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 19900 | 0.5 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 1 | 25.4 | 2RS | Non | - | - | ||
- | 103.40 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 25500 | 0.67 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 1.33 | 30.2 | 2RS | Non | - | - | ||
- | 122.20 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 32500 | 0.97 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 1.67 | 34.9 | 2RS | Non | - | - | ||
- | 149.30 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 40500 | 1.2 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 2.1 | 36.5 | 2RS | Non | - | - | ||
32.92 € | 1 | 5 jours | 4300 | 10000 | Radial | 2460 | 0.03 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821010 | 0.119 | 11 | 2RS | Non | - | LR50/8-2RSR | |||
43.80 € | 1 | 5 jours | 7200 | 9200 | Radial | 4900 | 0.07 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 0.243 | 14 | 2RS | Non | 4.8 | LR5200-2HRS-TVH-XL | |||
43.80 € | 1 | 5 jours | 8800 | 8100 | Radial | 6100 | 0.08 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 0.305 | 15.9 | 2RS | - | 4.8 | LR5201-2HRS-TVH-XL | |||
45.23 € | 1 | 5 jours | 10800 | 7400 | Radial | 7700 | 0.11 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 0.385 | 15.9 | 2HRS | Non | - | LR5202-2HRS-TVH-XL | |||
51.66 € | 1 | 5 jours | 16900 | 5300 | Radial | 12700 | 0.211 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 0.64 | 20.6 | 2HRS | Non | - | LR5204-2HRS-TVH-XL | |||
87.08 € | 1 | 5 jours | 28000 | 4100 | Radial | 22500 | 0.5 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 1.11 | 25.4 | 2HRS | Non | - | LR5305-2HRS-TVH-XL | |||
95.45 € | 1 | 5 jours | 36000 | 3450 | Radial | 29500 | 0.67 | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale | 84821090 | 1.48 | 30.2 | 2HRS | Non | - | LR5306-2HRS-TVH-XL |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Bille | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée double | Type de produit | Roulement |
---|---|---|---|---|---|
Désignation de la surface extérieure | R=500 | Tenue en température de(°C) | -20 | Tarif douanier — poids par | 1 |
Tarif douanier — unité de poids | kg | Excentré (oui / non) | Non | Douille hexagonale (oui / non) | Non |
Mamelon de lubrification (oui / non) | Non | Série de modèles | LR.. | Conception de la surface extérieure | Sphérique |
Tarif douanier — pays d'origine | DE | Tenue en température jusqu’à(°C) | 120 |
Configurer
Propriétés de base
Capacité de charge dynamique de base(N)
Direction de la charge
Tarif douanier — poids(kg)
Désignation couvercle / joint
Tarif douanier — numéro d'article
Charge limite de fatigue Pu(kN)
Largeur C(mm)
Marquage couvercle / joint d´étanchéité
Peut être relubrifié (oui / non)
Charge radiale admissible, dynamique(kN)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles