Butées axiales rigides à aiguilles INA sans bague intérieure pour lubrification à la graisse

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0507791500000
0507791680000
0507791920000
0507792060000
0507792140000
0507792220000
0507792300000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Charge de base dynamique (Ca)
(N)
Charge de base statique (Coa)
(N)
C2
(mm)
Tarif douanier — poids
(kg)
da
(mm)
Charge axiale limite de fatigue Pua
(kN)
Bague à ressort Largeur C1
(mm)
Charge limite de fatigue Pu
(kN)
Capacités statiques axiales
(kN)
Capacités dynamiques axiales
(kN)
Cote d'épaulement D1
(mm)
Diamètre du cercle circonscrit F
(mm)
Bague intérieure Code produit

30.72 €

1 5 jours 500011000370046007200100.02114.60.32WR19, SW194.70.727.24.621.910IR6X10X10-IS1NX10-Z-XL

31.75 €

1 5 jours 54009500430048508200100.02416.60.365WR21, SW214.70.838.24.8523.712IR8X12X10-IS1NX12-Z-XL

43.43 €

1 5 jours 1350075001500058001150012.20.051210.51WR26, SW2682.7511.55.828.517IR14X17X17NX17-Z-XL

40.38 €

1 5 jours 1460065001750070001470012.20.068250.65WR30, SW3083.214.7733.620IR17X20X16NX20-Z-XL

47.11 €

1 5 jours 16800490022400111002430014.20.11131.61.08WR37, SW3784.1524.311.140.425IR20X25X16-IS1NX25-Z-XL

61.65 €

1 5 jours 25500430036000117002800014.20.12136.51.23WR42, SW42106.32811.745.130IR25X30X20NX30-Z-XL

65.60 €

1 5 jours 27500370041500124003250014.20.13840.51.44WR47, SW47107.332.512.450.135IR30X35X20NX35-Z-XL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Direction de la charge Radial / Poussée Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée double Type de produit Butée axiale rigide à aiguilles
r (min.)(mm) 0.3 Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Cylindrique
Tarif douanier — unité de poids kg Tarif douanier — numéro d'article 84828000 Marquage couvercle / joint d´étanchéité Z
r1 max.(mm) 0.3 Compatible lubrification à l’huile Non Utilisation pour graissage Oui
Série de modèles NX.. Tarif douanier — pays d'origine DE Matériau de la cage Tôle d’acier

Assistance technique