Accumulateur hydraulique à piston HYDAC SK280

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3200570

Référence pièce
3200570
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2,907.69 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Conception des pistons Standard Matériaux de piston Acier au carbone Tarif douanier - Poids(kg) 0
Volume nominal(I) 5 Unité de tarif douanier - Poids kg Type de raccordement fluidique Filetage intérieur selon ISO 228 (BSP)
Taille de connexion pour liquide hydraul. G 1 Diamètre du piston(mm) 100 Pression de service maximale (bar) 280
Certificat (approbation) Directive européenne sur les équipements sous pression (PED) Type SK280 Tarif douanier - Numéro d’article 84798970
Type de connexion gaz Vanne gaz M28 × 1,5/M8 intégrée dans le couvercle Matériau du réservoir Acier au carbone Tarif douanier - Poids par 1
Tarif douanier - Pays d'origine DE Matériau d'étanchéité NBR/PUR (polyuréthane)

Vous vous trouvez sur la page de Accumulateur hydraulique à piston HYDAC SK280, le numéro d'article est le suivant: 3200570.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3200570.

Assistance technique