HYDAC norme Accumulateur à vessie SB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3047162
3047165
3047166
3047168
3047170
3047172
3047173
3047174
3047175
3047176
3047177
3068916
3073528
3079081
3090654
3092659
3103489
3110417
3110531
3125644
3341217
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau de vessie Version Tarif douanier - Poids
(kg)
Volume nominal
(I)
Taille de connexion pour liquide hydraul. Pression de service maximale (bar) Surface côté connexion Tarif douanier - Numéro d’article Taille du raccordement côté gaz

1,649.23 €

1 5 jours NBRStandard51G 3/4330Acier847989707/8-14UNF

1,867.69 €

1 5 jours NBRStandard102.5G1 1/4330Acier847989707/8-14UNF

1,983.08 €

1 5 jours NBRStandard14.254G1 1/4330Acier847989707/8-14UNF

2,347.69 €

1 5 jours NBRStandard156G1 1/4330Acier847989707/8-14UNF

3,287.69 €

1 5 jours NBRVersion mince010G1 1/4330Acier847989707/8-14UNF

3,652.31 €

1 5 jours NBRStandard32.610G2330Acier847989707/8-14UNF

3,923.08 €

1 5 jours NBRStandard4513G2330Acier847989707/8-14UNF

4,226.15 €

1 5 jours NBRStandard52.520G2330Acier847989977/8-14UNF

4,653.85 €

1 5 jours NBRStandard6024G2330Acier847989707/8-14UNF

5,384.62 €

1 5 jours NBRStandard8532G2330Acier847989977/8-14UNF

6,781.54 €

1 5 jours NBRStandard122.95150G2330Acier84798970M50x1.5

4,998.46 €

1 5 jours NBRStandard142.5G1550Acier à haute résistance847989707/8-14UNF

3,067.69 €

1 5 jours NBRHaut débit15.54G2330Acier847989707/8-14UNF

5,487.69 €

1 5 jours NBRHaut débit3610G2 1/2330Acier847989707/8-14UNF

6,240.00 €

1 5 jours NBRStandard12.55G1550Acier à haute résistance847989707/8-14UNF

6,061.54 €

1 5 jours NBRHaut débit55.520G2 1/2330Acier847989707/8-14UNF

2,389.23 €

1 5 jours ECOStandard102.5G1 1/4330Acier847989707/8-14UNF

9,369.23 €

1 5 jours FKMStandard3510G2330Acier847989707/8-14UNF

4,152.31 €

1 5 jours NBRStandard8.51G1550Acier à haute résistance847989707/8-14UNF

6,155.38 €

1 5 jours FKMStandard11.54G1 1/4330Acier847989707/8-14UNF

20,153.85 €

1 5 jours NBRStandard18260G2 1/2330Acier84798970M50x1.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de tarif douanier - Poids kg Type de raccordement fluidique Filetage avec surface de joint d´étanchéité, radial à l'l'intérieur Type d'accumulateur Pour accumulateur type vessie
Surface de l'intérieur du réservoir Acier Certificat (approbation) Directive européenne sur les équipements sous pression (PED) Type SB
Série d'appareils Aucun Bar de pression de remplissage de gaz Non défini Type de connexion gaz Vanne à gaz pour dispositif de remplissage et de test
Matériau du réservoir Acier Tarif douanier - Poids par 1 Tarif douanier - Pays d'origine DE

Assistance technique