Distributeur à clapet HYDAC WSM06020Z

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3055275
3055409
3055416
3055428
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tarif douanier - Poids
(kg)
Tension (V/Hz) Raccordement électrique

118.77 €

1 5 jours 0.151Sans plaqueAucun

190.77 €

1 5 jours 0DC 12 VAvec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément)

246.15 €

1 5 jours 0.33Tension en courant alternatif 230 V 50/60 HzAvec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément)

190.77 €

1 5 jours 0.337DC 24 VAvec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Débit maximal(l/min) 40 Emplacement du tambour Pas surveillé Bossage à vis M 20x1.5 _ 06020
Type de vanne Valve à clapet directionnelle Version Valve à visser Unité de tarif douanier - Poids kg
Type d'actionnement Piloté Retour à ressort Avec rappel par ressort Position d'origine Normalement fermé
Connexions principales 2 Plage de température ambiante -20°C à 60°C Symbole de la bobine Z
Pression de service maximale(Bar) 350 Actionnement Électrique Type WSM06020Z
Plage de température du liquide hydraul. -20°C à +100°C Dispositif d'actionnement auxiliaire Sans dispositif d'actionnement auxiliaire Fuite Sans fuite d'huile (max. 5 gouttes/min à la pression nominale)
Tarif douanier - Numéro d’article 84812010 Tarif douanier - Poids par 1 Diamètre de l'insert de papillon(mm) Aucun
Tarif douanier - Pays d'origine DE Matériau d'étanchéité NBR

Assistance technique