Distributeur à clapet HYDAC WSM06020W

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3055301
3055305
3055969
3055971
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tarif douanier - Poids
(kg)
Tension (V/Hz) Raccordement électrique Dispositif d'actionnement auxiliaire

187.69 €

1 5 jours 0.2Sans plaqueAucunSans dispositif d'actionnement auxiliaire

215.38 €

1 5 jours 0.175Sans plaqueAucunAvec commande manuelle masquée

315.38 €

1 5 jours 0.36Tension en courant alternatif 230 V 50/60 HzAvec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément)Sans dispositif d'actionnement auxiliaire

260.00 €

1 5 jours 0.362DC 24 VAvec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément)Sans dispositif d'actionnement auxiliaire

Loading...

  1. 1

Informations de base

Débit maximal(l/min) 19 Emplacement du tambour Pas surveillé Bossage à vis M 20x1.5 _ 06020
Type de vanne Valve à clapet directionnelle Version Valve à visser Unité de tarif douanier - Poids kg
Type d'actionnement à commande directe Retour à ressort Avec rappel par ressort Position d'origine Normalement fermé
Connexions principales 2 Plage de température ambiante -30 °C à +100 °C Symbole de la bobine W
Pression de service maximale(Bar) 250 Actionnement Électrique Type WSM06020W
Plage de température du liquide hydraul. -30 °C à +100 °C Fuite Sans fuite d'huile Tarif douanier - Numéro d’article 84812010
Tarif douanier - Poids par 1 Diamètre de l'insert de papillon(mm) Aucun Tarif douanier - Pays d'origine DE
Matériau d'étanchéité NBR

Assistance technique