Distributeur à clapet HYDAC WSM06020ZR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3055277
3055533
3055535
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tarif douanier - Poids
(kg)
Tension (V/Hz) Raccordement électrique

133.54 €

1 5 jours 0.2Sans plaqueAucun

261.54 €

1 5 jours 0.332Tension en courant alternatif 230 V 50/60 HzAvec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément)

206.15 €

1 5 jours 0.39DC 24 VAvec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Débit maximal(l/min) 40 Emplacement du tambour Pas surveillé Bossage à vis M 20x1.5 _ 06020
Type de vanne Valve à clapet directionnelle Version Valve à visser Unité de tarif douanier - Poids kg
Type d'actionnement Piloté Retour à ressort Avec rappel par ressort Position d'origine Normalement fermé (Flux inverse)
Connexions principales 2 Plage de température ambiante -20°C à 60°C Symbole de la bobine ZR
Pression de service maximale(Bar) 350 Actionnement Électrique Type WSM06020ZR
Plage de température du liquide hydraul. -20°C à +100°C Dispositif d'actionnement auxiliaire Sans dispositif d'actionnement auxiliaire Fuite Sans fuite d'huile (max. 5 gouttes/min à la pression nominale)
Tarif douanier - Numéro d’article 84812010 Tarif douanier - Poids par 1 Diamètre de l'insert de papillon(mm) Aucun
Tarif douanier - Pays d'origine DE Matériau d'étanchéité NBR

Assistance technique