Distributeur à clapet HYDAC WSM06020V

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3135451
3135452
3135461
3135462
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tarif douanier - Poids
(kg)
Tension (V/Hz) Raccordement électrique Matériau d'étanchéité

250.77 €

1 5 jours 0.12Sans plaqueAucunNBR

261.54 €

1 5 jours 0Sans plaqueAucunFPM

376.92 €

1 5 jours 0.33Tension en courant alternatif 230 V 50/60 HzAvec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément)NBR

321.54 €

1 5 jours 0.384DC 24 VAvec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément)NBR

Loading...

  1. 1

Informations de base

Débit maximal(l/min) 20 Emplacement du tambour Pas surveillé Bossage à vis M 20x1.5 _ 06020
Type de vanne Valve à clapet directionnelle Version Valve à visser Unité de tarif douanier - Poids kg
Type d'actionnement à commande directe Retour à ressort Avec rappel par ressort Position d'origine Normalement ouvert
Connexions principales 2 Plage de température ambiante -20°C à 60°C Symbole de la bobine V
Pression de service maximale(Bar) 350 Actionnement Électrique Type WSM06020V
Plage de température du liquide hydraul. -20°C à +100°C Dispositif d'actionnement auxiliaire Sans dispositif d'actionnement auxiliaire Fuite Sans fuite d'huile (max. 5 gouttes/min à la pression nominale)
Tarif douanier - Numéro d’article 84812010 Tarif douanier - Poids par 1 Diamètre de l'insert de papillon(mm) Aucun
Tarif douanier - Pays d'origine DE

Assistance technique