Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3374096 |
3374097 |
3375734 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tarif douanier - Poids (kg) | Tension (V/Hz) | Raccordement électrique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
509.23 € | 1 | 5 jours | 0.48 | DC 12 V | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | ||
509.23 € | 1 | 5 jours | 0.49 | DC 24 V | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | ||
421.54 € | 1 | 5 jours | 0.187 | Sans plaque | Aucun |
Loading...
Débit maximal(l/min) | 22 | Emplacement du tambour | Pas surveillé | Bossage à vis | M 20x1.5 _ 08130 |
---|---|---|---|---|---|
Type de vanne | Valve à clapet directionnelle | Version | Valve à visser | Unité de tarif douanier - Poids | kg |
Type d'actionnement | à commande directe | Retour à ressort | Avec rappel par ressort | Position d'origine | Flux du port 2 au port 3 |
Connexions principales | 3 | Plage de température ambiante | -20°C à 60°C | Symbole de la bobine | C |
Pression de service maximale(Bar) | 350 | Actionnement | Électrique | Type | WSM08130C |
Plage de température du liquide hydraul. | -20°C à +100°C | Dispositif d'actionnement auxiliaire | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | Fuite | Sans fuite d'huile (max. 5 gouttes/min à 350 bar) |
Tarif douanier - Numéro d’article | 84812010 | Tarif douanier - Poids par | 1 | Diamètre de l'insert de papillon(mm) | Aucun |
Tarif douanier - Pays d'origine | DE | Matériau d'étanchéité | NBR |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier - Poids(kg)
Tension (V/Hz)
Raccordement électrique
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles