Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
398297 |
702657 |
853318 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids du tarif douanier (kg) | Taille nominale | Levier d´enclenchement | Taille de connexion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
452.31 € | 1 | 5 jours | 2.255 | 16 | Aluminium - décalage du Levier de serrage | DN16 | ||
924.62 € | 1 | 5 jours | 10.895 | 32 | Acier - décalage du levier de prise | DN32 | ||
409.23 € | 1 | 5 jours | 1.2 | 10 | Moulage sous pression en Zinc - décalage du levier de prise | DN10 |
Loading...
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | :: 35 | Commutation du Matériau de la boule/de l'arbre | Acier | Unité de poids du tarif douanier | kg |
---|---|---|---|---|---|
Alésage à billes | Base droite | Type de connexion | Montage de plaque | Type | KHP |
Connexion | 2 prises | Matériau des joints d'huile | FKM (anciennement FPM) | Tarif douanier poids Pro | 1 |
Numéro d'article du tarif douanier | 84818081 | Tarif douanier pays d'origine | DE | Matériau des joints d'huile | POM |
Configurer
Propriétés de base
Poids du tarif douanier(kg)
Taille nominale
Levier d´enclenchement
Taille de connexion
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles