Robinet à tournant sphérique basse pression 3 voies HYDAC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
702417
702419
702420
702421
702422
702423
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids du tarif douanier
(kg)
Alésage à billes Taille nominale Taille de connexion

253.85 €

1 5 jours 1.25Alésage en L20G 3/4

361.54 €

1 5 jours 1.89Alésage en L25G1

510.77 €

1 5 jours 2.61Alésage en T32G1 1/4

495.38 €

1 5 jours 0Alésage en L32G1 1/4

775.38 €

1 5 jours 3.32Alésage en T40G1 1/2

730.77 €

1 5 jours 4.05Alésage en L40G1 1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de pression de fonctionnement(MPa) :: 2.5 Commutation du Matériau de la boule/de l'arbre Laiton placage chromé Unité de poids du tarif douanier kg
Type de connexion Filetage intérieur selon ISO 228 Type KHN3K Levier d´enclenchement Aluminium - décalage du levier de prise, monté
Matériau d'étanchéité de l'arbre de commutation et de la connexion PTFE Connexion 3 voies Tarif douanier poids Pro 1
Numéro d'article du tarif douanier 84818081 Tarif douanier pays d'origine DE Matériau des joints d'huile PTFE

Assistance technique