Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
398861
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | :: 35 | Commutation du Matériau de la boule/de l'arbre | Acier | Poids du tarif douanier(kg) | 9.873 |
---|---|---|---|---|---|
Unité de poids du tarif douanier | kg | Protection de surface | Zingué, chrome (VI) - sans | Alésage à billes | Base droite |
Taille nominale | 40 | Matériau de la bride | Acier | Type de connexion | Bride DIN |
Type | KHMF | Levier d´enclenchement | Acier - décalage du levier de prise | Connexion | 2 prises |
Taille de connexion | DN40 | Matériau des joints d'huile | FKM (anciennement FPM) | Tarif douanier poids Pro | 1 |
Numéro d'article du tarif douanier | 84818081 | Tarif douanier pays d'origine | DE | Matériau des joints d'huile | POM |
Vous vous trouvez sur la page de Robinet à tournant sphérique à boisseau sphérique haute pression 2 voies HYDAC Vannes à boisseau sphérique à brides KHBF/KHMF/KHMFF, le numéro d'article est le suivant: 398861.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 398861.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles