Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3232327 |
3240623 |
398469 |
554929 |
703879 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Poids du tarif douanier (kg) | Protection de surface | Taille nominale | Type de connexion | Type | Levier d´enclenchement | Matériau d'étanchéité de l'arbre de commutation et de la connexion | Taille de connexion | Matériau des joints d'huile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.15 € | 1 | 5 jours | ~ 50 | 0.35 | Zingué, chrome (VI) - sans | 6 | Raccord de tuyauterie - série légère DIN 2353 | KHB3K | Zinc moulé sous pression - Levier de serrage droit | NBR | 08LR | - | ||
120.15 € | 1 | 5 jours | ~ 50 | 0.36 | Zingué, chrome (VI) - sans | 6 | Filetage intérieur ISO 228 | KHB3K | Zinc moulé sous pression - Levier de serrage droit | NBR | G1/4 | - | ||
995.38 € | 1 | 5 jours | ~ 35 | 11.2 | - | 32 | Montage de plaque | KHP3K | Acier - décalage du levier de prise | - | DN32 | FKM (anciennement FPM) | ||
458.46 € | 1 | 5 jours | ~ 50 | 0.5 | - | 6 | Montage de plaque | KHP3K | Moulage sous pression en Zinc - levier de prise décalé, monté | - | DN6 | FKM (anciennement FPM) | ||
480.00 € | 1 | 5 jours | ~ 35 | 1.25 | - | 10 | Montage de plaque | KHP3K | Moulage sous pression en Zinc - décalage du levier de prise | - | DN10 | FKM (anciennement FPM) |
Loading...
Commutation du Matériau de la boule/de l'arbre | Acier | Unité de poids du tarif douanier | kg | Alésage à billes | Alésage en L |
---|---|---|---|---|---|
Connexion | 3 voies | Tarif douanier poids Pro | 1 | Numéro d'article du tarif douanier | 84818081 |
Tarif douanier pays d'origine | DE | Matériau des joints d'huile | POM |
Configurer
Propriétés de base
Poids du tarif douanier(kg)
Protection de surface
Taille nominale
Type de connexion
Type
Levier d´enclenchement
Matériau d'étanchéité de l'arbre de commutation et de la connexion
Taille de connexion
Matériau des joints d'huile
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles