Joint NILOS JVG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7204JVG
7205JVG
7206JVG
7211JVG
7213JVG
7215JVG
7305JVG
7306JVG
7308JVG
7309JVG
7310JVG
7311JVG
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tarif douanier — poids
(kg)
Diamètre extérieur D
(mm)
Épaisseur s
(mm)
Désignation du roulement à rouleaux Diamètre intérieur d
(mm)
2 5 jours 0.003472720423.2
2 5 jours 0.004522.5720528
2 5 jours 0.006622.5720633
2 5 jours 0.0131003721160
2 5 jours 0.0191203721372.5
2 5 jours 0.0331303.5721581
2 5 jours 0.006622.5730530
2 5 jours 0.008722.5730637.2
2 5 jours 0.012903730847.5
2 5 jours 0.0141003730952.3
2 5 jours 0.0181103731057.5
2 5 jours 0.0221203731164

Loading...

  1. 1

Informations de base

Conception JVG Tarif douanier — unité de poids kg Type Joint NILOS
Tarif douanier — poids par 1 Matériau Feuillard d'acier spécial zingué Numéro de tarif douanier 73269098
Tarif douanier - pays d’origine DE

Assistance technique