Poignée en acier inoxydable (EL)

Poignée en acier inoxydable (EL)
  • Remise sur volume
Poignée barre de la série EL en acier inoxydable.
Matériau: 1.4404 (316L)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EL-35.060.36
EL-35.080.36
EL-35.100.36
EL-35.130.36
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)

60.20 €

1 Disponible 9 jours 6060806080

68.60 €

1 Disponible 9 jours 808010080100

77.14 €

1 Disponible 9 jours 100100120100120

89.90 €

1 Disponible 9 jours 130130150130150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Forme spéciale Matériau du corps principal EN 1.4301 Équiv. Charge appliquée(N) 500
Traitement de surface du corps principal Polissage électrolytique Méthode de montage Taraudé Fixation M M6
Matière 1.4404 (316L) Traitement de surface Électropoli brillant miroir Fixation M M6
Matériau 1.4404 (316L) Traitement de surface Highly polished electropolished

Assistance technique