Poignée tubulaire (HH)

Poignée tubulaire (HH)
  • Remise sur volume
HH série poignée tubulaire avec fixations à angle.
Matériau: Fixations et tube 1.4404 (316L)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HH-25.F200.46
HH-25.F300.46
HH-25.F400.46
HH-25.F500.46
HH-25.F600.46
HH-25.F700.46
HH-25.F800.46
HH-25.R200.46
HH-25.R300.46
HH-25.R400.46
HH-25.R500.46
HH-25.R600.46
HH-25.R700.46
HH-25.R800.46
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Méthode de montage Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)

374.08 €

1 Disponible 9 jours 200Trou rond200240200240

383.90 €

1 Disponible 9 jours 300Trou rond300340300340

394.54 €

1 Disponible 9 jours 400Trou rond400440400440

407.40 €

1 Disponible 9 jours 500Trou rond500540500540

418.44 €

1 Disponible 9 jours 600Trou rond600640600640

429.54 €

1 Disponible 9 jours 700Trou rond700740700740

440.66 €

1 Disponible 9 jours 800Trou rond800840800840

347.44 €

1 Disponible 9 jours 200Taraudé200240200240

357.28 €

1 Disponible 9 jours 300Taraudé300340300340

367.92 €

1 Disponible 9 jours 400Taraudé400440400440

380.76 €

1 Disponible 9 jours 500Taraudé500540500540

391.78 €

1 Disponible 9 jours 600Taraudé600640600640

402.92 €

1 Disponible 9 jours 700Taraudé700740700740

414.02 €

1 Disponible 9 jours 800Taraudé800840800840

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal EN 1.4301 Équiv. Hauteur H(mm) 100 Charge appliquée(N) 1000
Traitement de surface du corps principal Polissage électrolytique Épaisseur de la poignée D(mm) 25 Forme de la section transversale de la poignée Forme ronde
Fixation M M8 Matière 1.4404 (316L) Traitement de surface Électropoli brillant miroir
Fixation M M8 Matériau 1.4404 (316L) Traitement de surface Highly polished electropolished

Assistance technique