Poignée étrier en aluminium (M1)

Poignée étrier en aluminium (M1)
  • Remise sur volume
Série M1 poignée d'arc incliné en aluminium.
Matériau: AlMgSi 0.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M1-20.S200.54
M1-20.S200.9006
M1-20.S300.54
M1-20.S300.9006
M1-20.S400.54
M1-20.S400.9006
M1-20.S600.54
M1-20.S600.9006
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Couleur de la poignée Distance de vissage A
(mm)
Couleur de la poignée

28.46 €

1 Disponible 9 jours 200200noire200Black

28.46 €

1 Disponible 9 jours 200200argent200Silver

31.78 €

1 Disponible 9 jours 300300noire300Black

31.78 €

1 Disponible 9 jours 300300argent300Silver

35.04 €

1 Disponible 9 jours 400400noire400Black

35.04 €

1 Disponible 9 jours 400400argent400Silver

41.48 €

1 Disponible 13 jours 600600noire600Black

41.48 €

1 Disponible 9 jours 600600argent600Silver

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Déformation
Matériau du corps principal Aluminium Hauteur H(mm) 70 Charge appliquée(N) 1000
Traitement de surface du corps principal Placage au chrome Méthode de montage Taraudé Épaisseur de la poignée D(mm) 20
Forme de la section transversale de la poignée Forme ronde Fixation M M8 Matière AlMgSi 0.5
Traitement de surface Revêtement Fixation M M8 Matériau AlMgSi 0.5
Traitement de surface powder coated

Assistance technique