Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MK-10.100.22 |
MK-10.100.23 |
MK-10.120.22 |
MK-10.120.23 |
MK-10.180.22 |
MK-10.180.23 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas P (mm) | Distance de vissage A (mm) | Distance de vissage A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.52 € | 1 | Disponible | 9 jours | 100 | 100 | 100 | |
34.78 € | 1 | Disponible | 9 jours | 100 | 100 | 100 | |
31.08 € | 1 | Disponible | 9 jours | 120 | 120 | 120 | |
35.78 € | 1 | Disponible | 9 jours | 120 | 120 | 120 | |
32.60 € | 1 | Disponible | 9 jours | 180 | 180 | 180 | |
38.52 € | 1 | Disponible | 9 jours | 180 | 180 | 180 |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier | Hauteur H(mm) | 44 | Charge appliquée(N) | 1000 |
Traitement de surface du corps principal | Chrome | Méthode de montage | Filetages | Épaisseur de la poignée D(mm) | 10 |
Forme de la section transversale de la poignée | Forme ronde | Fixation M | M10x1 | Matière | 1.0718 (12L14) |
Traitement de surface | Chromé brillant | Fixation M | M10x1 | Matériau | 1.0718 (12L14) |
Traitement de surface | High-gloss chrome-plated |
Configurer
Propriétés de base
Pas P(mm)
Distance de vissage A(mm)
Distance de vissage A(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles