Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas P (mm) | Hauteur H (mm) | Méthode de montage | Épaisseur de la poignée D (mm) | Distance de vissage A (mm) | Fixation M | Distance de vissage A (mm) | Fixation M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.46 € | 1 | Disponible | 9 jours | 64 | 35 | Taraudé | 8 | 64 | M5 | 64 | M5 | |
10.46 € | 1 | Disponible | 9 jours | 88 | 35 | Taraudé | 8 | 88 | M5 | 88 | M5 | |
10.46 € | 1 | Disponible | 9 jours | 100 | 35 | Taraudé | 8 | 100 | M5 | 100 | M5 | |
10.94 € | 1 | Disponible | 9 jours | 120 | 35 | Taraudé | 8 | 120 | M5 | 120 | M5 | |
12.64 € | 1 | Disponible | 9 jours | 100 | 40 | Taraudé | 10 | 100 | M5 | 100 | M5 | |
13.26 € | 1 | Disponible | 9 jours | 120 | 40 | Taraudé | 10 | 120 | M5 | 120 | M5 | |
15.06 € | 1 | Disponible | 9 jours | 180 | 40 | Taraudé | 10 | 180 | M5 | 180 | M5 | |
18.58 € | 1 | Disponible | 9 jours | 250 | 40 | Taraudé | 10 | 250 | M5 | 250 | M5 | |
20.42 € | 1 | Disponible | 9 jours | 300 | 40 | Taraudé | 10 | 300 | M5 | 300 | M5 | |
22.30 € | 1 | Disponible | 9 jours | 350 | 40 | Taraudé | 10 | 350 | M5 | 350 | M5 | |
51.50 € | 1 | Disponible | 15 jours | 150 | 55 | Taraudé | 15 | 150 | M6 | 150 | M6 | |
55.94 € | 1 | Disponible | 9 jours | 200 | 55 | Taraudé | 15 | 200 | M6 | 200 | M6 | |
60.62 € | 1 | Disponible | 9 jours | 250 | 55 | Taraudé | 15 | 250 | M6 | 250 | M6 | |
65.36 € | 1 | Disponible | 9 jours | 300 | 55 | Taraudé | 15 | 300 | M6 | 300 | M6 | |
69.86 € | 1 | Disponible | 9 jours | 350 | 55 | Taraudé | 15 | 350 | M6 | 350 | M6 | |
102.82 € | 1 | Disponible | 9 jours | 200 | 70 | Trou rond | 20 | 200 | M8 | 200 | M8 | |
108.32 € | 1 | Disponible | 9 jours | 250 | 70 | Trou rond | 20 | 250 | M8 | 250 | M8 | |
113.90 € | 1 | Disponible | 9 jours | 300 | 70 | Trou rond | 20 | 300 | M8 | 300 | M8 | |
119.40 € | 1 | Disponible | 9 jours | 350 | 70 | Trou rond | 20 | 350 | M8 | 350 | M8 | |
69.36 € | 1 | Disponible | 9 jours | 200 | 70 | Taraudé | 20 | 200 | M8 | 200 | M8 | |
74.78 € | 1 | Disponible | 9 jours | 250 | 70 | Taraudé | 20 | 250 | M8 | 250 | M8 | |
80.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 300 | 70 | Taraudé | 20 | 300 | M8 | 300 | M8 | |
85.78 € | 1 | Disponible | 9 jours | 350 | 70 | Taraudé | 20 | 350 | M8 | 350 | M8 |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | EN 1.4301 Équiv. | Charge appliquée(N) | 1000 | Traitement de surface du corps principal | Enduit brossé |
Forme de la section transversale de la poignée | Forme ronde | Matière | 1.4404 (316L) | Traitement de surface | Brossé |
Matériau | 1.4404 (316L) | Traitement de surface | Brushed |
Configurer
Propriétés de base
Pas P(mm)
Hauteur H(mm)
Méthode de montage
Épaisseur de la poignée D(mm)
Distance de vissage A(mm)
Fixation M
Distance de vissage A(mm)
Fixation M
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles