Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LS-02-CC |
LS-02A-CC |
LS-11-CC |
LS-11A-CC |
LS-11D-CC |
LS-11DA-CC |
LS-11S-CC |
LS-20-CC |
LS-20A-CC |
LS-20B-CC |
LS-S02-CC |
LS-S02A-CC |
LS-S11-CC |
LS-S11A-CC |
LS-S11D-CC |
LS-S11DA-CC |
LS-S20-CC |
LS-S20A-CC |
LS-S20B-CC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fonctions de commutation | Matériau du boîtier | Utilisable pour fonctions de sécurité | Ouverture forcée | Nombre de contacts auxiliaires de sécurité | Nombre de contacts à ouverture | Nombre de contacts à fermeture | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.22 € | 10 | 15 jours | Interrupteur à action lente | Plastique | Oui | Oui | 2 | 2 | 0 | ||
37.22 € | 10 | 15 jours | Interrupteur à action lente | Plastique | Oui | Oui | 2 | 2 | 0 | ||
37.22 € | 10 | 15 jours | Interrupteur à action lente | Plastique | Oui | Oui | 1 | 1 | 1 | ||
37.22 € | 10 | 15 jours | Interrupteur à action lente | Plastique | Oui | Oui | 1 | 1 | 1 | ||
37.22 € | 10 | 37 jours | Interrupteur à action lente | Plastique | Oui | Oui | 0 | 1 | 1 | ||
37.22 € | 10 | 15 jours | Interrupteur à action lente | Plastique | Oui | Oui | 1 | 1 | 1 | ||
37.22 € | 10 | 15 jours | Interrupteur à coupure rapide | Plastique | Oui | Oui | 1 | 1 | 1 | ||
37.22 € | 10 | 15 jours | Interrupteur à action lente | Autre | Non | Non | 0 | 0 | 2 | ||
37.22 € | 1 | 15 jours | Interrupteur à action lente | Autre | Non | Non | 0 | 0 | 2 | ||
37.22 € | 10 | 15 jours | Interrupteur à action lente | Plastique | Non | Non | 0 | 0 | 2 | ||
37.22 € | 10 | 28 jours | Interrupteur à action lente | Plastique | Oui | Oui | 2 | 2 | 0 | ||
37.22 € | 10 | 28 jours | Interrupteur à action lente | Plastique | Oui | Oui | 2 | 2 | 0 | ||
37.22 € | 10 | 28 jours | Interrupteur à action lente | Plastique | Oui | Oui | 1 | 1 | 1 | ||
37.22 € | 10 | 28 jours | Interrupteur à action lente | Plastique | Oui | Oui | 1 | 1 | 1 | ||
37.22 € | 10 | 28 jours | Interrupteur à action lente | Plastique | Oui | Oui | 1 | 1 | 1 | ||
37.22 € | 1 | 28 jours | Interrupteur à action lente | Plastique | Oui | Oui | 1 | 1 | 1 | ||
37.22 € | 1 | 28 jours | Interrupteur à action lente | Plastique | Non | Non | 0 | 0 | 2 | ||
37.22 € | 10 | 28 jours | Interrupteur à action lente | Plastique | Non | Non | 0 | 0 | 2 | ||
37.22 € | 10 | 37 jours | Interrupteur à action lente | Plastique | Non | Non | 0 | 0 | 2 |
Loading...
Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-15, 230 V(A) | 6 | Courant de fonctionnement nominal Ie à DC-13, 230 V(A) | 0.3 | Revêtement du boîtier | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Avec indication d'état | Non | Type d'interface de communication de sécurité | Sans | Type de raccordement électrique | Autre |
Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | Sans | Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | Sans | Type de boîtier | Rectangulaire |
Indice de protection (IP) | IP65 | Type d'élément de commande | Poussoir | Type d'interface | Sans |
Sortie électronique | Non | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-15, 125 V(A) | 6 | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-15, 125 V(A) | 6 |
Courant de fonctionnement nominal Ie à DC-13, 125 V(A) | 0.8 | Courant de fonctionnement nominal Ie à DC-13, 24 V(A) | 3 | Largeur du capteur(mm) | 31 |
Diamètre du capteur(mm) | 0 | Hauteur du capteur(mm) | 61 | Longueur du capteur(mm) | 33.5 |
Commutation de verrouillage | Non | Température ambiante de service(°C) | 40|70 | Nombre de contacts inverseurs | 0 |
Alignement de l'élément de commande | Autre | Indice de protection (NEMA) | 4X |
Configurer
Propriétés de base
Fonctions de commutation
Matériau du boîtier
Utilisable pour fonctions de sécurité
Ouverture forcée
Nombre de contacts auxiliaires de sécurité
Nombre de contacts à ouverture
Nombre de contacts à fermeture
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles