Interrupteur de position de sécurité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LS-02-ZB
LS-11-ZB
LS-11S-ZB
LS-S02-ZB
LS-S11-SW-ZB
LS-S11-ZB
LS-S11S-ZB
LSE-02
LSE-11
LSM-02
LSM-11
LSM-11D
LSM-11DA
LSM-11S
LSM-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fonctions de commutation Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-15, 230 V
(A)
Courant de fonctionnement nominal Ie à DC-13, 230 V
(A)
Matériau du boîtier Utilisable pour fonctions de sécurité Avec indication d'état Type de raccordement électrique Indice de protection (IP) Ouverture forcée Nombre de contacts auxiliaires de sécurité Type d'élément de commande Sortie électronique Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-15, 125 V
(A)
Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-15, 125 V
(A)
Courant de fonctionnement nominal Ie à DC-13, 125 V
(A)
Courant de fonctionnement nominal Ie à DC-13, 24 V
(A)
Largeur du capteur
(mm)
Hauteur du capteur
(mm)
Longueur du capteur
(mm)
Commutation de verrouillage Température ambiante de service
(°C)
Nombre de contacts à ouverture Nombre de contacts à fermeture Indice de protection (NEMA)

72.87 €

2 4 jours Interrupteur à action lente60.3PlastiqueOuiNonEntrée de câble métriqueIP65Oui0AutreNon6100.83309633.35Non25|70204X

72.87 €

2 9 jours Interrupteur à action lente60.3PlastiqueOuiNonEntrée de câble métriqueIP65Oui0AutreNon6100.83309633.35Non25|70004X

72.87 €

2 5 jours Interrupteur à coupure rapide60.3PlastiqueOuiNonAutreIP65Oui1AutreNon6100.83309633.35Non25|701113

72.87 €

2 6 jours Interrupteur à action lente60.3PlastiqueOuiNonAutreIP65Oui2AutreNon6100.83309633.35Non25|702013

70.65 €

1 37 jours Interrupteur à action lente60.3PlastiqueOuiNonAutreIP65Oui0AutreNon6100.83309633.35-25|7000

72.87 €

2 4 jours Interrupteur à action lente60.3PlastiqueOuiNonAutreIP65Oui1AutreNon6100.83309633.35Non25|701113

72.87 €

2 4 jours Interrupteur à coupure rapide60.3PlastiqueOuiNonAutreIP65Oui1AutreNon6100.83309633.35Non25|701113

73.99 €

2 9 jours Interrupteur à action lente00PlastiqueOuiOuiAutreIP67Non0PoussoirOui0000.2316133.5Non25|70204X

73.99 €

2 67 jours Interrupteur à action lente00PlastiqueOuiOuiAutreIP67Non0PoussoirOui0000.2316133.5Non25|70114X

37.98 €

2 4 jours Interrupteur à action lente60.3MétalliqueOuiNonEntrée de câble métriqueIP67Oui0PoussoirNon660.83316133.5Non25|70204X

37.98 €

2 4 jours Interrupteur à action lente60.3MétalliqueOuiNonEntrée de câble métriqueIP67Oui0PoussoirNon660.83316133.5Non25|70114X

37.98 €

2 18 jours Interrupteur à action lente60.3MétalliqueOuiNonEntrée de câble métriqueIP67Oui0PoussoirNon660.83316133.5Non25|70114X

37.98 €

1 18 jours Interrupteur à action lente60.3MétalliqueOuiNonEntrée de câble métriqueIP67Oui0PoussoirNon660.83316133.5Non25|70114X

37.98 €

2 4 jours Interrupteur à coupure rapide60.3MétalliqueOuiNonEntrée de câble métriqueIP67Oui0PoussoirNon660.83316133.5Non25|70114X

37.98 €

2 4 jours Interrupteur à action lente60.3MétalliqueNonNonEntrée de câble métriqueIP67Non0PoussoirNon660.83316133.5Non25|70024X

Loading...

  1. 1

Informations de base

Revêtement du boîtier Autre Type d'interface de communication de sécurité Sans Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Sans
Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Sans Type de boîtier Rectangulaire Type d'interface Sans
Diamètre du capteur(mm) 0 Nombre de contacts inverseurs 0 Alignement de l'élément de commande Autre

Assistance technique