Roulements à rouleaux cylindriques SKF à une rangée sans bague intérieure, série RNU..

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RNU 202 ECP
RNU 203 TN9
RNU 204 ECP
RNU 205 ECP
RNU 206 ECP
RNU 2206 ECP
RNU 305
RNU 306
RNU 307 ECP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Vitesse de rotation
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge statique de base
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
r (min.)
(mm)
Limite de fatigue Pu
(kN)
Désignation de la cage Code d'alésage Diamètre d'épaulement D1
(mm)
Vitesse de référence tr/min r1 (min.)
(mm)
Diamètre du cercle circonscrit F
(mm)
Matériau de la cage

19.29 €

1 5 jours 19.32600012500102000.0380.61.2Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux0227.722,0000.619.3Résine

24.40 €

1 5 jours 22.92200017200143000.050.61.7Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux0332.3519,0000.622.9Résine

29.26 €

1 5 jours 26.41900028200220000.08412.8Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux0438.4417,000126.4Résine

37.91 €

1 5 jours 31.51600032000270000.10113.4Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux0543.315,000131.5Résine

43.05 €

1 5 jours 37.51400044000365000.15514.5Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux0651.9513,000137.5Résine

49.60 €

1 5 jours 37.51400055000490000.19716.1Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux0651.9513,000137.5Résine

53.86 €

1 5 jours -1200026500153000.1842-Cage à fenêtre en tôle d’acier, guidage par rouleaux0548.79,500238.2Tôle acier

63.85 €

1 5 jours 44.91000034500204000.2632-Cage à fenêtre en tôle d’acier, guidage par rouleaux0657.48,500244.9Tôle acier

49.88 €

1 5 jours 46.21100075000630000.3691.58.2Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux0765.89,5001.546.2Résine

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées de bagues de course circulaire Single Row Alésage Cylindrique Design Roulement à rouleaux cylindriques sans bague intérieure
Écrou à œil Non Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier — unité de poids kg
Tarif douanier — numéro d'article 84829900 Marquage couvercle / joint d’étanchéité Sans Modèle série RNU..
Tarif douanier - pays d’origine DE Identifiant du jeu du roulement CN

Assistance technique