Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Alésage | Design | Tarif douanier — poids (kg) | Manchon de serrage | Cote d’épaulement d1 (mm) | r (min.) (mm) | Diamètre intérieur de manchon d1 (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Désignateur de jeu du roulement | Modèle série | Diamètre d'épaulement d2 (mm) | Diamètre d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Stabilisation | Identifiant du jeu du roulement | Matériau de la cage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.15 € | 1 | 5 jours | - | - | 15000 | 69500 | 62000 | Conique (1:12) | Guidage par cage | 0.261 | H 306 E | 37.4 | 1 | 25 | 7.2 | Jeu radial normal | C 22 | 37.4 | 53.1 | 11,000 | - | CN | Résine | ||
114.55 € | 1 | 5 jours | - | - | 15000 | 69500 | 62000 | Cylindrique | Guidage par cage | 0.268 | - | 37.4 | 1 | - | 7.2 | Jeu radial normal | C 22 | 37.4 | 53.1 | 11,000 | - | CN | Résine | ||
114.55 € | 1 | 5 jours | - | - | 15000 | 69500 | 62000 | Cylindrique | Guidage par cage | 0.268 | - | 37.4 | 1 | - | 7.2 | Jeu radial supérieur à la normale | C 22 | 37.4 | 53.1 | 11,000 | - | C3 | Résine | ||
123.55 € | 1 | 5 jours | - | - | 6000 | 76500 | 71000 | Cylindrique | Rouleaux pleins | 0.276 | - | 37.4 | 1 | - | 8.3 | Jeu radial normal | C 22 | 37.4 | 53.1 | - | - | CN | Sans | ||
121.14 € | 1 | 5 jours | - | - | 6000 | 76500 | 71000 | Cylindrique | Rouleaux pleins | 0.276 | - | 37.4 | 1 | - | 8.3 | Jeu radial supérieur à la normale | C 22 | 37.4 | 53.1 | - | - | C3 | Sans | ||
114.38 € | 1 | 5 jours | - | - | 13000 | 83000 | 80000 | Conique (1:12) | Guidage par cage | 0.413 | H 307 E | 44.8 | 1.1 | 30 | 9.3 | Jeu radial normal | C 22 | 44.8 | 60.7 | 9,500 | - | CN | Résine | ||
114.38 € | 1 | 5 jours | - | - | 13000 | 83000 | 80000 | Conique (1:12) | Guidage par cage | 0.413 | H 307 E | 44.8 | 1.1 | 30 | 9.3 | Jeu radial supérieur à la normale | C 22 | 44.8 | 60.7 | 9,500 | - | C3 | Résine | ||
118.95 € | 1 | 5 jours | - | - | 13000 | 83000 | 80000 | Cylindrique | Guidage par cage | 0.421 | - | 44.8 | 1.1 | - | 9.3 | Jeu radial normal | C 22 | 44.8 | 60.7 | 9,500 | - | CN | Résine | ||
118.95 € | 1 | 5 jours | - | - | 13000 | 83000 | 80000 | Cylindrique | Guidage par cage | 0.421 | - | 44.8 | 1.1 | - | 9.3 | Jeu radial supérieur à la normale | C 22 | 44.8 | 60.7 | 9,500 | - | C3 | Résine | ||
130.86 € | 1 | 5 jours | - | - | 5000 | 95000 | 96500 | Cylindrique | Rouleaux pleins | 0.44 | - | 44.8 | 1.1 | - | 11.2 | Jeu radial normal | C 22 | 44.8 | 60.7 | - | - | CN | Sans | ||
123.82 € | 1 | 5 jours | - | - | 11000 | 90000 | - | Conique (1:12) | Guidage par cage | 0.534 | H 308 E | 52.4 | 1.1 | 35 | 10.2 | Jeu radial normal | C 22 | 52.4 | 69.9 | 8,000 | - | CN | Résine | ||
123.82 € | 1 | 5 jours | - | - | 11000 | 90000 | - | Conique (1:12) | Guidage par cage | 0.534 | H 308 E | 52.4 | 1.1 | 35 | 10.2 | Jeu radial supérieur à la normale | C 22 | 52.4 | 69.9 | 8,000 | - | C3 | Résine | ||
128.77 € | 1 | 5 jours | - | - | 11000 | 90000 | - | Cylindrique | Guidage par cage | 0.497 | - | 52.4 | 1.1 | - | 10.2 | Jeu radial normal | C 22 | 52.4 | 69.9 | 8,000 | - | CN | Résine | ||
141.68 € | 1 | 5 jours | - | - | 4500 | - | - | Cylindrique | Rouleaux pleins | 0.511 | - | 52.4 | 1.1 | - | 12 | Jeu radial normal | C 22 | 52.4 | 69.9 | - | - | CN | Sans | ||
136.22 € | 1 | 5 jours | - | - | 4500 | - | - | Cylindrique | Rouleaux pleins | 0.511 | - | 52.4 | 1.1 | - | 12 | Jeu radial supérieur à la normale | C 22 | 52.4 | 69.9 | - | - | C3 | Sans | ||
135.69 € | 1 | 5 jours | - | - | 11000 | 93000 | 93000 | Conique (1:12) | Guidage par cage | 0.532 | H 309 E | 55.6 | 1.1 | 40 | 10.8 | Jeu radial normal | C 22 | 55.6 | 73.1 | 8,000 | - | CN | Résine | ||
130.85 € | 1 | 5 jours | - | - | 11000 | 93000 | 93000 | Conique (1:12) | Guidage par cage | 0.532 | H 309 E | 55.6 | 1.1 | 40 | 10.8 | Jeu radial supérieur à la normale | C 22 | 55.6 | 73.1 | 8,000 | - | C3 | Résine | ||
130.85 € | 1 | 5 jours | - | - | 11000 | 93000 | 93000 | Cylindrique | Guidage par cage | 0.543 | - | 55.6 | 1.1 | - | 10.8 | Jeu radial normal | C 22 | 55.6 | 73.1 | 8,000 | - | CN | Résine | ||
135.69 € | 1 | 5 jours | - | - | 11000 | 93000 | 93000 | Cylindrique | Guidage par cage | 0.543 | - | 55.6 | 1.1 | - | 10.8 | Jeu radial supérieur à la normale | C 22 | 55.6 | 73.1 | 8,000 | - | C3 | Résine | ||
148.32 € | 1 | 5 jours | - | - | 4300 | 106000 | 110000 | Cylindrique | Rouleaux pleins | 0.558 | - | 55.6 | 1.1 | - | 12.9 | Jeu radial normal | C 22 | 55.6 | 73.1 | - | - | CN | Sans | ||
143.58 € | 1 | 5 jours | - | - | 4300 | 106000 | 110000 | Cylindrique | Rouleaux pleins | 0.558 | - | 55.6 | 1.1 | - | 12.9 | Jeu radial supérieur à la normale | C 22 | 55.6 | 73.1 | - | - | C3 | Sans | ||
143.80 € | 1 | 5 jours | - | - | 9500 | 98000 | 100000 | Conique (1:12) | Guidage par cage | 0.559 | H 310 E | 61.9 | 1.1 | 45 | 11.8 | Jeu radial normal | C 22 | 61.9 | 79.4 | 7,000 | - | CN | Résine | ||
138.66 € | 1 | 5 jours | - | - | 9500 | 98000 | 100000 | Conique (1:12) | Guidage par cage | 0.559 | H 310 E | 61.9 | 1.1 | 45 | 11.8 | Jeu radial supérieur à la normale | C 22 | 61.9 | 79.4 | 7,000 | - | C3 | Résine | ||
143.80 € | 1 | 5 jours | - | - | 9500 | 98000 | 100000 | Cylindrique | Guidage par cage | 0.573 | - | 61.9 | 1.1 | - | 11.8 | Jeu radial normal | C 22 | 61.9 | 79.4 | 7,000 | - | CN | Résine | ||
143.80 € | 1 | 5 jours | - | - | 9500 | 98000 | 100000 | Cylindrique | Guidage par cage | 0.573 | - | 61.9 | 1.1 | - | 11.8 | Jeu radial supérieur à la normale | C 22 | 61.9 | 79.4 | 7,000 | - | C3 | Résine | ||
158.15 € | 1 | 5 jours | - | - | 3800 | - | 122000 | Cylindrique | Rouleaux pleins | 0.6 | - | 61.9 | 1.1 | - | 14.3 | Jeu radial normal | C 22 | 61.9 | 79.4 | - | - | CN | Sans | ||
152.08 € | 1 | 5 jours | - | - | 3800 | - | 122000 | Cylindrique | Rouleaux pleins | 0.6 | - | 61.9 | 1.1 | - | 14.3 | Jeu radial supérieur à la normale | C 22 | 61.9 | 79.4 | - | - | C3 | Sans | ||
167.29 € | 1 | 5 jours | - | - | 3800 | - | 122000 | Cylindrique | Rouleaux pleins | 0.6 | - | 61.9 | 1.1 | - | 14.3 | Jeu radial supérieur à C3 | C 22 | 61.9 | 79.4 | - | - | C4 | Sans | ||
159.35 € | 1 | 5 jours | - | - | 9000 | - | - | Conique (1:12) | Guidage par cage | 0.75 | H 311 E | 65.8 | 1.5 | 50 | 13.4 | Jeu radial normal | C 22 | 65.8 | 86.7 | 6,700 | - | CN | Résine | ||
159.35 € | 1 | 5 jours | - | - | 9000 | - | - | Conique (1:12) | Guidage par cage | 0.75 | H 311 E | 65.8 | 1.5 | 50 | 13.4 | Jeu radial supérieur à la normale | C 22 | 65.8 | 86.7 | 6,700 | - | C3 | Résine | ||
148.32 € | 1 | 5 jours | - | - | 3400 | 132000 | 134000 | Conique (1:12) | Guidage par cage | 0.774 | H 311 E | 65.8 | 1.5 | 50 | 16 | Jeu radial normal | C 22 | 65.8 | 86.7 | - | - | CN | Sans | ||
158.45 € | 1 | 5 jours | - | - | 9000 | - | - | Cylindrique | Guidage par cage | 0.767 | - | 65.8 | 1.5 | - | 13.4 | Jeu radial normal | C 22 | 65.8 | 86.7 | 6,700 | - | CN | Résine | ||
158.45 € | 1 | 5 jours | - | - | 9000 | - | - | Cylindrique | Guidage par cage | 0.767 | - | 65.8 | 1.5 | - | 13.4 | Jeu radial supérieur à la normale | C 22 | 65.8 | 86.7 | 6,700 | - | C3 | Résine | ||
171.95 € | 1 | 5 jours | - | - | 3400 | 132000 | 134000 | Cylindrique | Rouleaux pleins | 0.792 | - | 65.8 | 1.5 | - | 16 | Jeu radial normal | C 22 | 65.8 | 86.7 | - | - | CN | Sans | ||
168.58 € | 1 | 5 jours | - | - | 3400 | 132000 | 134000 | Cylindrique | Rouleaux pleins | 0.792 | - | 65.8 | 1.5 | - | 16 | Jeu radial supérieur à la normale | C 22 | 65.8 | 86.7 | - | - | C3 | Sans | ||
180.20 € | 1 | 5 jours | - | - | 7500 | - | 156000 | Conique (1:12) | Guidage par cage | 1.063 | H 312 E | 77.1 | 1.5 | 55 | 18.3 | Jeu radial normal | C 22 | 77.1 | 97.9 | 5,600 | - | CN | Résine | ||
173.77 € | 1 | 5 jours | - | - | 7500 | - | 156000 | Conique (1:12) | Guidage par cage | 1.063 | H 312 E | 77.1 | 1.5 | 55 | 18.3 | Jeu radial supérieur à la normale | C 22 | 77.1 | 97.9 | 5,600 | - | C3 | Résine | ||
190.60 € | 1 | 5 jours | - | - | 2800 | 166000 | 190000 | Conique (1:12) | Guidage par cage | 1.13 | H 312 | 77.1 | 1.5 | 55 | 22.4 | Jeu radial normal | C 22 | 77.1 | 97.9 | - | - | CN | Sans | ||
173.77 € | 1 | 5 jours | - | - | 7500 | - | 156000 | Cylindrique | Guidage par cage | 1.084 | - | 77.1 | 1.5 | - | 18.3 | Jeu radial normal | C 22 | 77.1 | 97.9 | 5,600 | - | CN | Résine | ||
180.20 € | 1 | 5 jours | - | - | 7500 | - | 156000 | Cylindrique | Guidage par cage | 1.084 | - | 77.1 | 1.5 | - | 18.3 | Jeu radial supérieur à la normale | C 22 | 77.1 | 97.9 | 5,600 | - | C3 | Résine | ||
198.23 € | 1 | 5 jours | - | - | 2800 | 166000 | 190000 | Cylindrique | Rouleaux pleins | 1.14 | - | 77.1 | 1.5 | - | 22.4 | Jeu radial normal | C 22 | 77.1 | 97.9 | - | - | CN | Sans | ||
190.60 € | 1 | 5 jours | - | - | 2800 | 166000 | 190000 | Cylindrique | Rouleaux pleins | 1.105 | - | 77.1 | 1.5 | - | 22.4 | Jeu radial supérieur à la normale | C 22 | 77.1 | 97.9 | - | - | C3 | Sans | ||
209.63 € | 1 | 5 jours | - | - | 2800 | 166000 | 190000 | Cylindrique | Rouleaux pleins | 1.14 | - | 77.1 | 1.5 | - | 22.4 | Jeu radial supérieur à C3 | C 22 | 77.1 | 97.9 | - | - | C4 | Sans | ||
204.35 € | 1 | 5 jours | - | - | 7500 | 180000 | - | Conique (1:12) | Guidage par cage | 1.348 | H 313 E | 79 | 1.5 | 60 | 21.2 | Jeu radial normal | C 22 | 79 | 106 | 5,300 | - | CN | Résine | ||
211.92 € | 1 | 5 jours | - | - | 7500 | 180000 | - | Conique (1:12) | Guidage par cage | 1.348 | H 313 E | 79 | 1.5 | 60 | 21.2 | Jeu radial supérieur à la normale | C 22 | 79 | 106 | 5,300 | - | C3 | Résine | ||
212.85 € | 1 | 5 jours | - | - | 7500 | 180000 | - | Conique (1:12) | Guidage par cage | 1.348 | H 313 E | 79 | 1.5 | 60 | 21.2 | Jeu radial supérieur à C3 | C 22 | 79 | 106 | 5,300 | - | C4 | Résine | ||
224.17 € | 1 | 5 jours | - | - | 2400 | - | 216000 | Conique (1:12) | Guidage par cage | 1.402 | H 313 | 79 | 1.5 | 60 | 25.5 | Jeu radial normal | C 22 | 79 | 106 | - | - | CN | Sans | ||
224.17 € | 1 | 5 jours | - | - | 2400 | - | 216000 | Conique (1:12) | Guidage par cage | 1.402 | H 313 | 79 | 1.5 | 60 | 25.5 | Jeu radial supérieur à la normale | C 22 | 79 | 106 | - | - | C3 | Sans | ||
207.85 € | 1 | 5 jours | - | - | 7500 | 180000 | - | Cylindrique | Guidage par cage | 1.381 | - | 79 | 1.5 | - | 21.2 | Jeu radial normal | C 22 | 79 | 106 | 5,300 | - | CN | Résine | ||
204.35 € | 1 | 5 jours | - | - | 7500 | 180000 | - | Cylindrique | Guidage par cage | 1.379 | - | 79 | 1.5 | - | 21.2 | Jeu radial supérieur à la normale | C 22 | 79 | 106 | 5,300 | - | C3 | Résine | ||
224.17 € | 1 | 5 jours | - | - | 2400 | - | 216000 | Cylindrique | Rouleaux pleins | 1.435 | - | 79 | 1.5 | - | 25.5 | Jeu radial normal | C 22 | 79 | 106 | - | - | CN | Sans | ||
224.17 € | 1 | 5 jours | - | - | 2400 | - | 216000 | Cylindrique | Rouleaux pleins | 1.435 | - | 79 | 1.5 | - | 25.5 | Jeu radial supérieur à la normale | C 22 | 79 | 106 | - | - | C3 | Sans | ||
246.55 € | 1 | 5 jours | - | - | 2400 | - | 216000 | Cylindrique | Rouleaux pleins | 1.435 | - | 79 | 1.5 | - | 25.5 | Jeu radial supérieur à C3 | C 22 | 79 | 106 | - | - | C4 | Sans | ||
224.91 € | 1 | 5 jours | - | - | 7000 | 186000 | 196000 | Conique (1:12) | Guidage par cage | 1.45 | H 314 E | 83.7 | 1.5 | 65 | 23.2 | Jeu radial supérieur à la normale | C 22 | 83.7 | 111 | 5,000 | - | C3 | Résine | ||
242.57 € | 1 | 5 jours | - | - | 7000 | 186000 | 196000 | Cylindrique | Guidage par cage | 1.46 | - | 83.7 | 1.5 | - | 23.2 | Jeu radial normal | C 22 | 83.7 | 111 | 5,000 | - | CN | Résine | ||
242.57 € | 1 | 5 jours | - | - | 7000 | 186000 | 196000 | Cylindrique | Guidage par cage | 1.46 | - | 83.7 | 1.5 | - | 23.2 | Jeu radial supérieur à la normale | C 22 | 83.7 | 111 | 5,000 | - | C3 | Résine | ||
256.52 € | 1 | 5 jours | - | - | 2400 | - | 228000 | Cylindrique | Rouleaux pleins | 1.51 | - | 83.7 | 1.5 | - | 27 | Jeu radial normal | C 22 | 83.7 | 111 | - | - | CN | Sans | ||
261.65 € | 1 | 5 jours | - | - | 2400 | - | 228000 | Cylindrique | Rouleaux pleins | 1.51 | - | 83.7 | 1.5 | - | 27 | Jeu radial supérieur à la normale | C 22 | 83.7 | 111 | - | - | C3 | Sans | ||
277.54 € | 1 | 5 jours | - | - | 2400 | - | 228000 | Cylindrique | Rouleaux pleins | 1.513 | - | 83.7 | 1.5 | - | 27 | Jeu radial supérieur à C3 | C 22 | 83.7 | 111 | - | - | C4 | Sans | ||
338.06 € | 1 | 5 jours | - | - | 6700 | - | 208000 | Cylindrique | Guidage par cage | 1.59 | - | 88.5 | 1.5 | - | 25.5 | Jeu radial normal | C 22 | 88.5 | 115 | 4,800 | - | CN | Tôle acier |
Loading...
Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Tarif douanier — numéro d'article | 84823000 |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier - pays d’origine | DE | Matériau | Acier |
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Alésage
Design
Tarif douanier — poids(kg)
Manchon de serrage
Cote d’épaulement d1(mm)
r (min.)(mm)
Diamètre intérieur de manchon d1(mm)
Limite de fatigue Pu(kN)
Désignateur de jeu du roulement
Modèle série
Diamètre d'épaulement d2(mm)
Diamètre d'épaulement D1(mm)
Vitesse de référence tr/min
Stabilisation
Identifiant du jeu du roulement
Matériau de la cage
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles