Roulements à rouleaux cylindriques SKF à une rangée, série N..

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N 203 ECP
N 205 ECP
N 206 ECP
N 207 ECP
N 210 ECP
N 212 ECP
N 217 ECP
N 219 ECP
N 304 ECP
N 306 ECP
N 307 ECP
N 310 ECP
N 311 ECP
N 312 ECP
N 312 M/P63
N 313 ECP
N 314 ECP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision (JIS) Vitesse de rotation
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge statique de base
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Cote d’épaulement d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Facteur de calcul kr Diamètre intérieur bague extérieure E
(mm)
Plage de déplacement axial s
(mm)
Limite de fatigue Pu
(kN)
Désignation de la cage Code d'alésage Vitesse de référence tr/min r1 (min.)
(mm)
Diamètre du cercle circonscrit F
(mm)
Identifiant du jeu du roulement Matériau de la cage

48.26 €

1 5 jours -2200017200143000.066250.60.1535.111.73Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux0319,0000.335.1CNRésine

56.58 €

1 5 jours -1600028600270000.1334.710.1546.51.33.35Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux0514,0000.646.5CNRésine

72.80 €

1 5 jours -1400044000365000.19841.210.1555.51.34.55Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux0613,0000.655.5CNRésine

76.63 €

1 5 jours -1200056000480000.29448.11.10.15641.36.1Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux0711,0000.664CNRésine

99.03 €

1 5 jours -900073500695000.477641.10.1581.51.58.8Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux108,5001.181.5CNRésine

183.55 €

1 5 jours -7500--0.81177.51.50.151001.413.4Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux126,7001.5100CNRésine

360.86 €

1 5 jours -53001900002000001.8910720.15136.51.524.5Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux174,8002136.5CNRésine

529.60 €

1 5 jours -4800255000-2.8341202.10.15154.51.732.5Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux194,3002.1154.5CNRésine

65.88 €

1 5 jours -18000-260000.14931.21.10.1545.50.93.25Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux0415,0000.645.5CNRésine

81.98 €

1 5 jours -1200058500480000.358451.10.1562.51.46.2Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux0611,0001.162.5CNRésine

83.92 €

1 5 jours -1100075000630000.465511.50.1270.61.28.15Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux079,5001.170.2CNRésine

153.00 €

1 5 jours -8000--1.171.220.15971.915Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux106,700297CNRésine

186.72 €

1 5 jours -70001560001430001.45977.520.15106.5218.6Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux116,0002106.5CNRésine

256.66 €

1 5 jours -6700173000-1.76184.32.10.151152.120.8Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux125,6002.1115CNRésine

384.25 €

1 5 jours Grade 66700173000-1.93884.32.10.121152.121.2Cage à fenêtre tournée en laiton125,6002.1115C3Laiton

262.25 €

1 5 jours -6000-1960002.18190.52.10.15124.52.225.5Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux135,3002.1124.5CNRésine

298.98 €

1 5 jours -5600-2280002.67197.32.10.151331.829Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux144,8002.1133CNRésine

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées de bagues de course circulaire Single Row Alésage Cylindrique Design Roulement à rouleaux cylindriques
Écrou à œil Non Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier — unité de poids kg
Tarif douanier — numéro d'article 84825000 Marquage couvercle / joint d’étanchéité Sans Modèle série N..
Tarif douanier - pays d’origine DE

Assistance technique