Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NNF 5010 ADB-2LSV
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Double Row | Vitesse de rotation(tr/min) | 1700 | Alésage | Cylindrique |
---|---|---|---|---|---|
Design | Roulement à rouleaux cylindriques jointifs à deux rangées | Tarif douanier — poids(kg) | 0.714 | Écrou à œil | Non |
Cote d’épaulement d1(mm) | 61.8 | r (min.)(mm) | 0.8 | Tarif douanier — poids par | 1 |
Facteur de calcul kr | 0.4 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Tarif douanier — numéro d'article | 84825000 |
Limite de fatigue Pu(kN) | 18.6 | Marquage couvercle / joint d’étanchéité | 2LS | Modèle série | NNF.. |
Code d'alésage | 10 | Diamètre d'épaulement D1(mm) | 77.8 | Tarif douanier - pays d’origine | DE |
Identifiant du jeu du roulement | CN | Matériau de la cage | Sans |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux cylindriques SKF à deux rangées, série NNF.., le numéro d'article est le suivant: NNF 5010 ADB-2LSV.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NNF 5010 ADB-2LSV.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles