Roulements rigides à billes SKF à une rangée, écoénergétiques, avec couvercle des deux côtés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E2.6000-2Z/C3
E2.6001-2Z/C3
E2.6002-2Z/C3
E2.6003-2Z/C3
E2.6004-2Z/C3
E2.6005-2Z/C3
E2.608-2Z/C3
E2.6200-2Z/C3
E2.6201-2Z/C3
E2.6202-2Z/C3
E2.6204-2Z/C3
E2.6205-2Z/C3
E2.6206-2Z/C3
E2.6207-2Z/C3
E2.6208-2Z/C3
E2.6308-2Z/C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Charge de base dynamique (Ca)
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Cote d'épaulement d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Tarif douanier — numéro d'article Limite de fatigue Pu
(kN)
Modèle série Code d'alésage Cote d'épaulement D1
(mm)
Vitesse de référence tr/min

3.12 €

1 5 jours 34000193046200.01914.80.3848210100.0860..0022.667,000

3.37 €

1 5 jours 30000232050700.02170.3848210100.09860..0124.860,000

4.45 €

1 5 jours 26000-55300.02920.50.03848210900.11860..0228.250,000

4.74 €

1 5 jours 22000300058500.038230.3848210900.12760..0331.245,000

4.29 €

1 5 jours --93600.06627.20.6848210900.21260..0437.238,000

6.00 €

1 5 jours ---0.073320.6848210900.2660..0542.232,000

3.51 €

1 5 jours 38000137033200.01212.10.3848210100.0660..-19.275,000

3.14 €

1 5 jours 28000232050700.032170.6848210100.09862..0024.856,000

3.28 €

1 5 jours 26000-99500.03718.41848210900.17662..0127.450,000

4.29 €

1 5 jours 22000375078000.04421.70.045848210900.1662..0230.443,000

5.63 €

1 5 jours 170006550127000.10428.81848210900.2862..0440.632,000

6.62 €

1 5 jours -7600138000.12634.31848210900.3262..0546.230,000

8.85 €

1 5 jours 1400011200-0.19240.31848210900.47562..0654.126,000

11.66 €

1 5 jours ---0.28446.91.1848210900.6462..0762.722,000

15.02 €

1 5 jours -18600307000.3652.61.1848210900.7862..0869.820,000

23.05 €

1 5 jours -24000410000.6356.11.5848210901.0262..0877.718,000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row Norme de taille Metric System Conception Roulement rigide à billes
Écrou à œillet No Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Cylindrique
Tarif douanier — unité de poids kg Désignation couvercle / joint Couvercle sans contact en tôle d' acier des deux côtés Marquage couvercle / joint d´étanchéité 2Z
Tarif douanier — pays d'origine DE Matériau Acier Identifiant du jeu du roulement C3
Matériau de la cage Tôle d’acier Flasque sur bague extérieure No Norme DIN 625
Désignateur de jeu du roulement Jeu radial supérieur à la normale

Assistance technique