Roulement à billes SKF à contact oblique à une rangée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7211 BEP
7214 BEP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Charge de base dynamique (Ca)
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Cote d'épaulement d1
(mm)
Limite de fatigue Pu
(kN)
Code d'alésage Cote d'épaulement d2
(mm)
Cote d'épaulement D1
(mm)
Vitesse de référence tr/min Point de pression a
(mm)

62.57 €

1 5 jours -462000.59872.71.531163.683.37,50043

107.18 €

1 5 jours 56000676001.05791.52.361480.31056,00053

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Angular Contact Ball (Single Row) Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row Norme de taille Metric System
Matériau de l'élément de roulement Steel Écrou à œillet No Angle de pression alpha °(°) 40
Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Cylindrique Tarif douanier — unité de poids kg
Désignation couvercle / joint Sans couvercle ni joint statique Tarif douanier — numéro d'article 84821090 Désignation de la cage Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes
Marquage couvercle / joint d´étanchéité Sans Modèle série 72.. Tarif douanier — pays d'origine DE
Matériau Acier Identifiant du jeu du roulement CN Matériau de la cage Résine
Configuration Palier simple Installation appairée (oui / non) No Précontrainte No
Désignateur de jeu du roulement Jeu radial normal r1 (min.)(mm) 1.5 Nombre de roulements 1

Assistance technique