Roulements à billes SKF à auto-alignement à alésage cylindrique, type ouvert

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1202 ETN9/C3
1204 ETN9/C3
1205 ETN9/C3
1206 ETN9/C3
1208 ETN9/C3
1210 ETN9/C3
1218/C3
1305 ETN9
1309 ETN9/C3
2202 ETN9
2203 ETN9/C3
2207 ETN9/C3
2208 ETN9/C3
2218/C3
2220 M/C3
2308 EM/P6
2308 ETN9/C3
2309 ETN9/C3
2310/C3
2311/C3
2312/C3
2314/C3
2315/C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Charge de base dynamique (Ca)
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
r (min.)
(mm)
Limite de fatigue Pu
(kN)
Désignation de la cage Modèle série Code d'alésage Cote d'épaulement d2
(mm)
Cote d'épaulement D1
(mm)
Vitesse de référence tr/min Identifiant du jeu du roulement Matériau de la cage

29.55 €

1 5 jours 28000176074100.0490.60.09Polyamide P66 renforcé fibre de verre12..0221.229.645,000C3Résine

26.57 €

1 5 jours 200003400127000.11110.18Polyamide P66 renforcé fibre de verre12..0428.94132,000C3Résine

23.18 €

1 5 jours 180004000143000.1410.21Polyamide P66 renforcé fibre de verre12..0533.345.628,000C3Résine

25.55 €

1 5 jours -4650156000.21610.24Polyamide P66 renforcé fibre de verre12..0640.15324,000C3Résine

35.22 €

1 5 jours -6950199000.4051.10.36Polyamide P66 renforcé fibre de verre12..0853.668.818,000C3Résine

43.98 €

1 5 jours -9150265000.5051.10.48Polyamide P66 renforcé fibre de verre12..1061.779.516,000C3Résine

177.86 €

1 5 jours -23600572002.5421.08Tôle d’acier emboutie12..181121428,500C3Tôle d’acier

31.72 €

1 5 jours --190000.2541.10.28Polyamide P66 renforcé fibre de verre13..0537.852.522,000CNRésine

68.71 €

1 5 jours -13400390000.9251.50.7Polyamide P66 renforcé fibre de verre13..0967.789.512,000C3Résine

27.78 €

1 5 jours 26000204087100.0540.60.11Polyamide P66 renforcé fibre de verre22..0220.930.238,000CNRésine

28.31 €

1 5 jours 24000-106000.0830.60.14Polyamide P66 renforcé fibre de verre22..0323.834.134,000C3Résine

42.82 €

1 5 jours -8800307000.3831.10.46Polyamide P66 renforcé fibre de verre22..0745.364.218,000C3Résine

48.86 €

1 5 jours -10000319000.4811.10.51Polyamide P66 renforcé fibre de verre22..0852.471.616,000C3Résine

334.15 €

1 5 jours -28500702003.21521.32Tôle d’acier emboutie22..181121427,500C3Tôle d’acier

534.55 €

1 5 jours 4800-975005.1332.11.76Laiton usiné22..201241606,700C3Laiton

231.00 €

1 5 jours ---0.991.5-Laiton usiné23..0853.779.2-CNLaiton

85.18 €

1 5 jours -16000540000.8841.50.82Polyamide P66 renforcé fibre de verre23..0853.779.214,000C3Résine

106.03 €

1 5 jours -19300637001.1951.51Polyamide P66 renforcé fibre de verre23..0960.187.413,000C3Résine

128.03 €

1 5 jours -20000637001.61521.04Tôle d’acier emboutie23..1065.894.414,000C3Tôle d’acier

152.58 €

1 5 jours -24000761002.121.25Tôle d’acier emboutie23..117210311,000C3Tôle d’acier

195.49 €

1 5 jours -28500871002.62.11.46Tôle d’acier emboutie23..1276.91129,500C3Tôle d’acier

292.62 €

1 5 jours -375001110003.9152.11.86Tôle d’acier emboutie23..1491.61308,000C3Tôle d’acier

383.52 €

1 5 jours -430001240004.852.12.04Tôle d’acier emboutie23..1597.81397,500C3Tôle d’acier

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Self-aligning ball Nombre de rangées de bagues de roulement Double Row Norme de taille Metric System
Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Cylindrique Tarif douanier — unité de poids kg
Tarif douanier — numéro d'article 84821090 Marquage couvercle / joint d´étanchéité Sans Tarif douanier — pays d'origine DE

Assistance technique