Roulements à billes SKF à contact oblique à deux rangées et bague fendue, type ouvert

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3308 DMA
3309 DMA
3318 DMA/VB188
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Charge de base dynamique (Ca)
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Cote d'épaulement d1
(mm)
Limite de fatigue Pu
(kN)
Code d'alésage Cote d'épaulement D1
(mm)
Vitesse de référence tr/min Point de pression a
(mm)
r1 (min.)
(mm)

292.26 €

1 5 jours -57000689001.16559.42.450880.36,700841.5

310.92 €

1 5 jours -69500793001.617030986.46,000931.5

1,349.29 €

1 5 jours 320025000022500010.18130.58.818166.63,000-3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Angular Contact Ball (Double Row) Nombre de rangées de bagues de roulement Double Row Norme de taille Metric System
Matériau de l'élément de roulement Steel Écrou à œillet No Angle de pression alpha °(°) 35
Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Cylindrique Tarif douanier — unité de poids kg
Désignation couvercle / joint Sans couvercle ni joint statique Tarif douanier — numéro d'article 84821090 Désignation de la cage Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes
Marquage couvercle / joint d´étanchéité Sans Modèle série 33.. Tarif douanier — pays d'origine DE
Matériau Acier Identifiant du jeu du roulement CN Matériau de la cage Tôle d’acier
Configuration Configuration O Installation appairée (oui / non) No Précontrainte No
Désignateur de jeu du roulement Jeu radial normal Nombre de roulements 1

Assistance technique