Roulements rigides à billes SKF à une rangée, avec couvercle d’un côté (608-Z)

Roulements rigides à billes SKF à une rangée, avec couvercle d’un côté 608-Z

Détails du produit:

Référence fabricant: 608-Z

Marque: SKF

Prix: 3.82

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Vitesse de rotation admissible maximale: 38000 tr/min

Capacité de charge de base, valeur nominale statique: 1370 N

Charge de base dynamique (Ca): 3450 N

Tarif douanier — poids: 0.012 kg

Cote d'épaulement d1: 12.1 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

608-Z

Référence pièce
608-Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Charge de base dynamique (Ca)
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Cote d'épaulement d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Tarif douanier — numéro d'article Limite de fatigue Pu
(kN)
Désignation de la cage Modèle série Code d'alésage Cote d'épaulement D1
(mm)
Vitesse de référence tr/min Identifiant du jeu du roulement Matériau de la cage Désignateur de jeu du roulement

3.82 €

1 5 jours 38000137034500.01212.10.3848210100.057-60..-19.275,000CNTôle d’acierJeu radial normal

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row Norme de taille Metric System Conception Roulement rigide à billes
Écrou à œillet No Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Cylindrique
Tarif douanier — unité de poids kg Désignation couvercle / joint Couvercle sans contact en tôle d'acier d’un côté Marquage couvercle / joint d´étanchéité Z
Tarif douanier — pays d'origine DE Matériau Acier Flasque sur bague extérieure No
Norme DIN 625

Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes SKF à une rangée, avec couvercle d’un côté, le numéro d'article est le suivant: 608-Z.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 608-Z.

Variantes de ce produit

Référence pièce
6001-Z/C3
6001-ZTN9/LT
6002-Z
609-Z
6200-Z
6200-ZTN9/LHT23
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Charge de base dynamique (Ca)
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Cote d'épaulement d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Tarif douanier — numéro d'article Limite de fatigue Pu
(kN)
Désignation de la cage Modèle série Code d'alésage Cote d'épaulement D1
(mm)
Vitesse de référence tr/min Identifiant du jeu du roulement Matériau de la cage Désignateur de jeu du roulement

4.60 €

1 5 jours 300002360-0.021170.3848210100.1-60..0124.860,000C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale

12.72 €

1 5 jours 300002360-0.019170.3848210100.1Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes60..0124.860,000CNRésineJeu radial normal

6.12 €

1 5 jours 26000-58500.02920.50.3848210900.12-60..0228.250,000CNTôle d’acierJeu radial normal

4.82 €

1 5 jours 34000166039000.01414.40.3848210100.071-60..-21.270,000CNTôle d’acierJeu radial normal

6.11 €

1 5 jours 280002360-0.031170.6848210100.1-62..0024.856,000CNTôle d’acierJeu radial normal

6.80 €

1 5 jours 280002360-0.031170.6848210100.1Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes62..0024.856,000CNRésineJeu radial normal

Assistance technique