Roulements rigides à billes SKF à une rangée, inoxydables, avec joint statique des deux côtés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
W 6000-2RS1
W 6001-2RS1
W 6002-2RS1
W 6003-2RS1
W 6004-2RS1
W 6005-2RS1
W 6006-2RS1
W 6008-2RS1
W 608-2RS1
W 61800-2RS1
W 61902-2RS1
W 61904-2RS1
W 6200-2RS1
W 6201-2RS1
W 6202-2RS1
W 6203-2RS1
W 6204-2RS1
W 6205-2RS1
W 6206-2RS1
W 625-2RS1
W 6302-2RS1
W 6304-2RS1
W 6305-2RS1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Charge de base dynamique (Ca)
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Cote d'épaulement d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Tarif douanier — numéro d'article Limite de fatigue Pu
(kN)
Modèle série Code d'alésage Cote d'épaulement D1
(mm)

15.02 €

1 9 jours -190039000.01812.90.3848210100.08360..0022.4

15.85 €

1 5 jours 17000228042300.01917.20.3848210100.160..0125.5

19.38 €

1 5 jours 14000-46800.02820.20.3848210900.1260..0228.7

22.95 €

1 5 jours -315050700.03623.50.3848210900.13760..0331.9

29.95 €

1 5 jours --79300.06527.60.6848210900.21260..0438.7

37.89 €

1 5 jours --85200.07531.70.6848210900.2560..0542.7

56.52 €

1 5 jours ---0.11381848210900.35560..0649.9

122.91 €

1 5 jours -10800-0.1849.21848210900.4960..0862.5

15.97 €

1 5 jours 22000132027600.01210.50.3848210100.05760..-19

32.08 €

1 5 jours 2200083014800.00511.80.3848210100.036618..0017.2

32.49 €

1 5 jours -216036400.01618.80.3848210100.095619..0225.3

30.52 €

1 5 jours -3550-0.03623.60.3848210900.156619..0433.5

18.86 €

1 5 jours 17000228042300.0315.30.6848210100.162..0025.3

18.51 €

1 24 jours -300058500.03418.50.6848210900.13262..0128

20.26 €

1 5 jours -365065000.04221.70.6848210900.1662..0231.4

23.77 €

1 5 jours -465080600.06424.90.6848210900.262..0335.8

31.72 €

1 5 jours -6400-0.10329.51848210900.2862..0440.9

37.02 €

1 5 jours -7650119000.125341848210900.33562..0545.7

64.18 €

1 5 jours -10800163000.19840.71848210900.47562..0655.1

14.91 €

1 5 jours 280003659230.0057.50.3848210100.01662..-13.8

47.91 €

1 5 jours --95600.08224.51848210900.22863..0236.8

69.69 €

1 5 jours -7650135000.14301.1848210900.33563..0445.4

96.23 €

1 5 jours -10800172000.23238.11.1848210900.47563..0553.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row Norme de taille Metric System Conception Roulement rigide à billes
Écrou à œillet No Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Cylindrique
Tarif douanier — unité de poids kg Désignation couvercle / joint Joint statique frottant des deux côtés, NBR Désignation de la cage X5CrNi18-10 selon EN 10088-1:1995
Marquage couvercle / joint d´étanchéité 2RS1 Tarif douanier — pays d'origine DE Matériau Acier inoxydable
Identifiant du jeu du roulement CN Matériau de la cage Inoxydable Flasque sur bague extérieure No
Norme DIN 625 Désignateur de jeu du roulement Jeu radial normal

Assistance technique