Roulements à billes SKF à auto-alignement avec bague intérieure débordante

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
11207 TN9
11209 TN9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Charge de base dynamique (Ca)
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Limite de fatigue Pu
(kN)
Largeur C
(mm)
Code d'alésage Cote d'épaulement d2
(mm)
Cote d'épaulement D1
(mm)

83.57 €

1 5 jours 5100159000.540.27170747.760.7

114.28 €

1 5 jours 735021600.770.38190957.773.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Self-aligning ball Nombre de rangées de bagues de roulement Double Row Norme de taille Metric System
Conception Roulements à billes à auto-alignement avec bague intérieure large r (min.)(mm) 1.1 Tarif douanier — poids par 1
Forme d'alésage Cylindrique Tarif douanier — unité de poids kg Tarif douanier — numéro d'article 84821090
Désignation de la cage Polyamide P66 renforcé fibre de verre Marquage couvercle / joint d´étanchéité Sans Modèle série 112..
Tarif douanier — pays d'origine DE Identifiant du jeu du roulement CN Matériau de la cage Résine

Assistance technique