Roulements rigides à billes SKF à une rangée, à alésage conique et joint statique des deux côtés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6208-2RS1K
6209-2RS1K
6210-2RS1K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Charge de base dynamique (Ca)
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Cote d'épaulement d1
(mm)
Limite de fatigue Pu
(kN)
Code d'alésage Cote d'épaulement D1
(mm)
Vitesse de référence tr/min

26.23 €

1 5 jours -19000-0.36252.60.80869.818,000

34.68 €

1 5 jours -21600351000.41557.60.9150975.517,000

62.66 €

1 5 jours 4800-371000.45862.50.981081.7-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row Norme de taille Metric System Conception Roulement rigide à billes
Écrou à œillet No r (min.)(mm) 1.1 Tarif douanier — poids par 1
Forme d'alésage Conique Tarif douanier — unité de poids kg Désignation couvercle / joint Joint statique frottant des deux côtés, NBR
Tarif douanier — numéro d'article 84821090 Marquage couvercle / joint d´étanchéité 2RS1 Modèle série 62..
Tarif douanier — pays d'origine DE Matériau Acier Identifiant du jeu du roulement CN
Matériau de la cage Tôle d’acier Flasque sur bague extérieure No Norme DIN 625
Désignateur de jeu du roulement Jeu radial normal

Assistance technique