Roulements à billes SKF à contact oblique à deux rangées, type ouvert

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3201 ATN9
3203 ATN9
3203 ATN9/C3
3204 ATN9/C3
3205 A/C3
3205 ATN9
3205 ATN9/C3
3206 A/C3
3206 ATN9/C3
3207 A
3207 A/C3
3207 ATN9/C3
3208 A
3208 A/C3
3208 ATN9/C3
3209 A/C3
3209 ATN9/C3
3210 ATN9/C3
3211 A/C3
3212 A/C3
3216 A/C3
3303 ATN9/C3
3304 ATN9/C3
3305 A/C3
3305 ATN9/C3
3306 ATN9/C3
3307 A
3307 A/C3
3307 ATN9/C3
3308 A/C3
3308 ATN9/C3
3309 A/C3
3309 ATN9
3309 ATN9/C3
3310 A/C3
3310 ATN9/C3
3311 A/C3
3312 A/C3
3313 A/C3
3314 A/C3
3316 A/C3
3320 A/C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur B
(mm)
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Matériau de l'élément de roulement Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Charge de base dynamique (Ca)
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Cote d'épaulement d1
(mm)
Limite de fatigue Pu
(kN)
Désignation de la cage Modèle série Code d'alésage Cote d'épaulement D1
(mm)
Vitesse de référence tr/min Point de pression a
(mm)
Identifiant du jeu du roulement Matériau de la cage Désignateur de jeu du roulement r1 (min.)
(mm)

28.35 €

1 5 jours -22000---0.05817.20.24Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes32..0127.720,00019CNRésineJeu radial normal0.6

29.92 €

1 5 jours ---8800143000.123.30.365Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes32..033515,00023CNRésineJeu radial normal0.6

30.09 €

1 5 jours ---8800143000.09523.30.365Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes32..033515,00023C3RésineJeu radial supérieur à la normale0.6

35.69 €

1 5 jours -14000-12000200000.14627.70.51Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes32..0440.914,00028C3RésineJeu radial supérieur à la normale1

51.72 €

1 5 jours ---14300216000.17232.70.6Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes32..0545.912,00030C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale1

37.17 €

1 5 jours ---14300216000.1732.70.6Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes32..0545.912,00030CNRésineJeu radial normal1

35.85 €

1 5 jours ---14300216000.16932.70.6Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes32..0545.912,00030C3RésineJeu radial supérieur à la normale1

63.23 €

1 5 jours ----300000.28438.70.865Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes32..0655.210,00036C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale1

44.31 €

1 5 jours ----300000.27838.70.865Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes32..0655.210,00036C3RésineJeu radial supérieur à la normale1

63.65 €

1 5 jours ----400000.45245.41.18Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes32..0763.99,00042CNTôle d’acierJeu radial normal1.1

66.20 €

1 5 jours ----400000.45245.41.18Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes32..0763.99,00042C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale1.1

52.54 €

1 5 jours ----400000.43445.41.18Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes32..0763.99,00042C3RésineJeu radial supérieur à la normale1.1

74.51 €

1 5 jours ---34000475000.5947.81.43Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes32..0872.18,00046CNTôle d’acierJeu radial normal1.1

77.49 €

1 5 jours ---34000475000.5947.81.43Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes32..0872.18,00046C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale1.1

67.11 €

1 5 jours ---34000475000.56847.81.43Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes32..0872.18,00046C3RésineJeu radial supérieur à la normale1.1

89.92 €

1 5 jours ---39000510000.6352.81.63Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes32..0977.17,50046C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale1.1

77.15 €

1 5 jours ---39000510000.6252.81.63Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes32..0977.17,50046C3RésineJeu radial supérieur à la normale1.1

84.17 €

1 5 jours ---39000510000.66757.81.66Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes32..1082.17,00052C3RésineJeu radial supérieur à la normale1.1

124.88 €

1 5 jours 33.3--47500600000.95463.22Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes32..1192.36,30057C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale1.5

146.49 €

1 5 jours ---58500735001.24868.82.5Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes32..121015,60063C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale1.5

258.54 €

1 5 jours ---950001060002.3597.73.9Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes32..161204,00082C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale2

38.92 €

1 5 jours -14000--216000.17627.30.54Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes33..0338.814,00028C3RésineJeu radial supérieur à la normale1

51.89 €

1 5 jours --Steel-236000.21129.90.62Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes33..044413,00030C3RésineJeu radial supérieur à la normale1.1

68.63 €

1 5 jours --Steel-320000.35135.70.865Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes33..0553.411,00036C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale1.1

56.89 €

1 5 jours --Steel-320000.33635.70.865Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes33..0553.411,00036C3RésineJeu radial supérieur à la normale1.1

68.15 €

1 5 jours --Steel--0.5239.81.16Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes33..0664.19,00042C3RésineJeu radial supérieur à la normale1.1

91.09 €

1 5 jours --Steel-520000.75644.61.5Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes33..0770.58,50047CNTôle d’acierJeu radial normal1.5

91.09 €

1 5 jours --Steel-520000.75644.61.5Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes33..0770.58,50047C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale1.5

79.66 €

1 5 jours --Steel-520000.73344.61.5Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes33..0770.58,50047C3RésineJeu radial supérieur à la normale1.5

114.35 €

1 5 jours --Steel-640000.98150.81.86Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes33..0880.57,50053C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale1.5

100.02 €

1 5 jours --Steel-640000.94250.81.86Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes33..0880.57,50053C3RésineJeu radial supérieur à la normale1.5

135.38 €

1 5 jours --Steel-750001.2955.62.24Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes33..09906,70058C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale1.5

125.12 €

1 5 jours --Steel-750001.355.62.24Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes33..09906,70058CNRésineJeu radial normal1.5

125.12 €

1 5 jours --Steel-750001.29555.62.24Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes33..09906,70058C3RésineJeu radial supérieur à la normale1.5

181.78 €

1 5 jours --Steel64000900001.716622.75Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes33..1099.56,00065C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale2

157.28 €

1 5 jours --Steel64000900001.676622.75Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes33..1099.56,00065C3RésineJeu radial supérieur à la normale2

196.89 €

1 5 jours --Steel815001120002.25568.43.45Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes33..111095,30072C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale2

240.88 €

1 5 jours 54-Steel950001270002.9374.34.05Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes33..121185,00078C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale2.1

307.32 €

1 5 jours 58.7-Steel1100001460003.7678.54.55Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes33..131164,50084C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale2.1

364.95 €

1 5 jours --Steel1250001630004.46584.25Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes33..141254,30089C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale2.1

532.58 €

1 5 jours 68.33800Steel1560001930006.2691086Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes33..161433,800101C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale2.1

1,743.86 €

1 5 jours 82.6-Steel25500025500012.461368.65Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes33..201802,600127C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Angular Contact Ball (Double Row) Nombre de rangées de bagues de roulement Double Row Norme de taille Metric System
Écrou à œillet No Angle de pression alpha °(°) 30 Tarif douanier — poids par 1
Forme d'alésage Cylindrique Tarif douanier — unité de poids kg Désignation couvercle / joint Sans couvercle ni joint statique
Tarif douanier — numéro d'article 84821090 Marquage couvercle / joint d´étanchéité Sans Tarif douanier — pays d'origine DE
Matériau Acier Configuration Configuration O Installation appairée (oui / non) No
Précontrainte No Nombre de roulements 1

Assistance technique