Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6205 NR/C3 |
6207 NR/C3 |
6208 NR |
6208 NR/C3 |
6210 NR/C3 |
6212 NR/C3 |
6215 NR/C3 |
6303 NR/C3 |
6305 NR/C3 |
6306 NR/C3 |
6307 NR/C3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | r (min.) (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Identifiant du jeu du roulement | Désignateur de jeu du roulement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.68 € | 1 | 5 jours | 18000 | - | 14800 | 0.13 | 34.4 | 1 | 0.335 | 62.. | 05 | 44 | 28,000 | C3 | Jeu radial supérieur à la normale | ||
22.65 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 0.291 | 46.9 | 1 | 0.655 | 62.. | 07 | 60 | 20,000 | C3 | Jeu radial supérieur à la normale | ||
28.98 € | 1 | 5 jours | - | 19000 | - | 0.36 | 52.6 | 1.1 | 0.8 | 62.. | 08 | 67.4 | 18,000 | CN | Jeu radial normal | ||
28.98 € | 1 | 5 jours | - | 19000 | - | 0.36 | 52.6 | 1.1 | 0.8 | 62.. | 08 | 67.4 | 18,000 | C3 | Jeu radial supérieur à la normale | ||
40.65 € | 1 | 5 jours | - | - | 37100 | 0.456 | 62.5 | 1.1 | 0.98 | 62.. | 10 | 77.4 | 15,000 | C3 | Jeu radial supérieur à la normale | ||
56.51 € | 1 | 5 jours | - | - | 55300 | 0.782 | 75.5 | 1.5 | 1.53 | 62.. | 12 | 94.6 | 13,000 | C3 | Jeu radial supérieur à la normale | ||
106.80 € | 1 | 5 jours | - | 49000 | 68900 | 1.198 | 92.1 | 1.5 | 2.04 | 62.. | 15 | 113 | 10,000 | C3 | Jeu radial supérieur à la normale | ||
13.34 € | 1 | 5 jours | 22000 | 6550 | 14300 | 0.111 | 26.5 | 1 | 0.275 | 63.. | 03 | 37.4 | 34,000 | C3 | Jeu radial supérieur à la normale | ||
18.57 € | 1 | 5 jours | - | 11600 | 23400 | 0.227 | 36.6 | 1.1 | 0.49 | 63.. | 05 | 50.4 | 24,000 | C3 | Jeu radial supérieur à la normale | ||
23.88 € | 1 | 5 jours | - | 16000 | 29600 | 0.347 | 44.6 | 1.1 | 0.67 | 63.. | 06 | 59.1 | 20,000 | C3 | Jeu radial supérieur à la normale | ||
30.95 € | 1 | 5 jours | - | 19000 | 35100 | 0.454 | 49.6 | 1.5 | 0.815 | 63.. | 07 | 65.4 | 19,000 | C3 | Jeu radial supérieur à la normale |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Norme de taille | Metric System | Conception | Roulement rigide à billes |
---|---|---|---|---|---|
Écrou à œillet | Oui | Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Cylindrique |
Tarif douanier — unité de poids | kg | Désignation couvercle / joint | Sans couvercle ni joint statique | Tarif douanier — numéro d'article | 84821090 |
Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Sans | Tarif douanier — pays d'origine | DE | Matériau | Acier |
Matériau de la cage | Tôle d’acier | Flasque sur bague extérieure | No | Norme | DIN 625 |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier — poids(kg)
Cote d'épaulement d1(mm)
r (min.)(mm)
Limite de fatigue Pu(kN)
Modèle série
Code d'alésage
Cote d'épaulement D1(mm)
Vitesse de référence tr/min
Identifiant du jeu du roulement
Désignateur de jeu du roulement
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles