Roulements rigides à billes à une rangée SKF avec rainure annulaire dans la bague extérieure et couvercle sur un côté ou les deux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
216-ZNR
6004-2ZN
6004-2ZNR
6005-2ZNR
6200-2ZNR
6201-2ZNR
6202-2ZNR
6204-2ZNR
6205-2ZNR
6206-2ZNR
6207-2ZNR
6208-2ZNR
6210-2ZNR
6210-ZNR
6211-ZNR
6305-2ZNR
6306-2ZNR
6306-ZNR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Charge de base dynamique (Ca)
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Cote d'épaulement d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Désignation couvercle / joint Limite de fatigue Pu
(kN)
Largeur C
(mm)
Marquage couvercle / joint d´étanchéité Modèle série Code d'alésage Cote d'épaulement D1
(mm)
Vitesse de référence tr/min Flasque sur bague extérieure Norme

241.72 €

1 5 jours 1.497-85000880001.4512.822Couvercle sans contact en tôle d'acier d’un côté3.454.9ZNR62..--8,500--

9.49 €

1 5 jours -19200-99500.0727.20.6Couvercle sans contact en tôle d' acier des deux côtés0.212-2Z60..0437.238,000NoDIN 625

11.08 €

1 5 jours -19200-99500.06927.20.6Couvercle sans contact en tôle d' acier des deux côtés0.212-2Z60..0437.238,000NoDIN 625

12.91 €

1 5 jours --6550119000.082320.6Couvercle sans contact en tôle d' acier des deux côtés0.275-2Z60..0542.232,000NoDIN 625

7.75 €

1 5 jours -272002360-0.03415.20.6Couvercle sans contact en tôle d' acier des deux côtés0.1-2Z62..0024.856,000NoDIN 625

8.48 €

1 5 jours -25600-72800.0416.60.6Couvercle sans contact en tôle d' acier des deux côtés0.132-2Z62..0127.450,000NoDIN 625

8.77 €

1 5 jours -22400375080600.04718.70.6Couvercle sans contact en tôle d' acier des deux côtés0.16-2Z62..0228.243,000NoDIN 625

11.34 €

1 5 jours --6550135000.11128.81Couvercle sans contact en tôle d' acier des deux côtés0.28-2Z62..0440.632,000NoDIN 625

13.35 €

1 5 jours -14400-148000.1334.31Couvercle sans contact en tôle d' acier des deux côtés0.335-2Z62..0546.228,000NoDIN 625

24.22 €

1 5 jours --11200203000.20640.31Couvercle sans contact en tôle d' acier des deux côtés0.475-2Z62..0654.124,000NoDIN 625

32.60 €

1 5 jours -10400--0.346.91Couvercle sans contact en tôle d' acier des deux côtés0.655-2Z62..0762.720,000NoDIN 625

40.25 €

1 5 jours --19000-0.37452.61.1Couvercle sans contact en tôle d' acier des deux côtés0.8-2Z62..0869.818,000NoDIN 625

42.94 €

1 5 jours ---371000.47962.51.1Couvercle sans contact en tôle d' acier des deux côtés0.98-2Z62..1081.715,000NoDIN 625

38.89 €

1 5 jours ---371000.46462.51.1Couvercle sans contact en tôle d'acier d’un côté0.98-Z62..1081.715,000NoDIN 625

45.38 €

1 5 jours ---462000.619691.5Couvercle sans contact en tôle d'acier d’un côté1.25-Z62..1189.414,000NoDIN 625

25.18 €

1 5 jours -1280011600234000.23736.61.1Couvercle sans contact en tôle d' acier des deux côtés0.49-2Z63..0552.724,000NoDIN 625

33.48 €

1 5 jours -1040016000296000.36444.61.1Couvercle sans contact en tôle d' acier des deux côtés0.67-2Z63..0661.920,000NoDIN 625

26.88 €

1 5 jours --16000296000.35144.61.1Couvercle sans contact en tôle d'acier d’un côté0.67-Z63..0661.920,000NoDIN 625

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row Norme de taille Metric System Conception Roulement rigide à billes
Écrou à œillet Oui Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Cylindrique
Tarif douanier — unité de poids kg Tarif douanier — numéro d'article 84821090 Tarif douanier — pays d'origine DE
Matériau Acier Identifiant du jeu du roulement CN Matériau de la cage Tôle d’acier
Désignateur de jeu du roulement Jeu radial normal

Assistance technique