Butées à billes SKF simple effet avec rondelle-logement sphérique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

53316

Référence pièce
53316
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

391.00 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Thrust Ball Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) 390000
Charge de base dynamique (Ca)(N) 159000 Conception Butée rigide à billes Tarif douanier — poids(kg) 2.683
Cote d'épaulement d1(mm) 140 r (min.)(mm) 1.5 Tarif douanier — poids par 1
Tarif douanier — unité de poids kg Tarif douanier — numéro d'article 84821090 Limite de fatigue Pu(kN) 13.7
Désignation de la cage Tôle d’acier, guidage par billes Modèle série 533.. Code d'alésage 16
Cote d'épaulement D1(mm) 82 Vitesse de référence tr/min 1,700 Tarif douanier — pays d'origine DE
Matériau de la cage Tôle d’acier Hauteur H1(mm) 52 Coefficient de charge minimale A 0.79
Rondelle U316 Hauteur H(mm) 47.6

Vous vous trouvez sur la page de Butées à billes SKF simple effet avec rondelle-logement sphérique, le numéro d'article est le suivant: 53316.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 53316.

Assistance technique