Butées à billes SKF simple effet

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
51109
51111
51113
51114
51117
51128
51140 M
51232 M
51240 M
51306
51307
51312
51313
51410
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Charge de base dynamique (Ca)
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Cote d'épaulement d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Limite de fatigue Pu
(kN)
Désignation de la cage Modèle série Code d'alésage Cote d'épaulement D1
(mm)
Vitesse de référence tr/min Matériau de la cage Coefficient de charge minimale A Diamètre intérieur de la rondelle à grand alésage D1
(mm)
Diamètre extérieur de la rondelle à petit alésage d1
(mm)
Hauteur H
(mm)

21.49 €

1 5 jours -69500265000.142650.62.55Tôle d’acier, guidage par billes511..09474,500Tôle d’acier0.025476514

29.00 €

1 5 jours -85000307000.217780.63.1Tôle d’acier, guidage par billes511..11573,800Tôle d’acier0.039577816

34.89 €

1 5 jours 4800-377000.3219014Tôle d’acier, guidage par billes511..13673,400Tôle d’acier0.06679018

38.11 €

1 5 jours -120000403000.3369514.4Tôle d’acier, guidage par billes511..14723,400Tôle d’acier0.074729518

55.42 €

1 5 jours -163000462000.41311016Tôle d’acier, guidage par billes511..17873,000Tôle d’acier0.148711019

233.18 €

1 5 jours 19006200001900001.8631781.517.6Tôle d’acier, guidage par billes511..281421,400Tôle d’acier214319746

740.08 €

1 5 jours 19007100001680004.1782471.117.6Laiton usiné, guidage par billes511..402031,400Laiton2.620324737

888.35 €

1 5 jours 17008500002420006.4432221.522.8Laiton usiné, guidage par billes512..321631,200Laiton3.816322251

1,354.94 €

1 5 jours 1400132033800012.039275231.5Laiton usiné, guidage par billes512..402041,000Laiton9.120427562

32.31 €

1 5 jours -71000377000.2526012.65Tôle d’acier, guidage par billes513..06323,800Tôle d’acier0.026326021

39.18 €

1 5 jours -96500494000.3646813.55Tôle d’acier, guidage par billes513..07373,200Tôle d’acier0.048376824

116.66 €

1 5 jours 30002240001010001.3061101.18.3Tôle d’acier, guidage par billes513..12622,200Tôle d’acier0.266211035

163.46 €

1 5 jours 30002400001060001.4241151.18.8Tôle d’acier, guidage par billes513..13672,000Tôle d’acier0.36711536

149.66 €

1 5 jours -3400001590001.991101.512.5Tôle d’acier, guidage par billes514..10522,000Tôle d’acier0.65211043

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Thrust Ball Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row Conception Butée rigide à billes
Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier — unité de poids kg Tarif douanier — numéro d'article 84821090
Tarif douanier — pays d'origine DE

Assistance technique