Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | r (min.) (mm) | Désignation couvercle / joint | Tarif douanier — numéro d'article | Limite de fatigue Pu (kN) | Désignation de la cage | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Identifiant du jeu du roulement | Matériau de la cage | Désignateur de jeu du roulement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.92 € | 1 | 5 jours | 34000 | 1960 | 4750 | 0.018 | 13 | 0.3 | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821010 | 0.083 | - | 2RSL | 60.. | 00 | 22.6 | 67,000 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal | ||
5.92 € | 1 | 5 jours | 34000 | 1960 | 4750 | 0.018 | 13 | 0.3 | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821010 | 0.083 | - | 2RSL | 60.. | 00 | 22.6 | 67,000 | C3 | Tôle d’acier | Jeu radial supérieur à la normale | ||
6.25 € | 1 | 5 jours | 30000 | 2360 | - | 0.021 | 15.2 | 0.3 | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821010 | 0.1 | - | 2RSL | 60.. | 01 | 24.8 | 60,000 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal | ||
6.98 € | 1 | 5 jours | 26000 | - | 5850 | 0.028 | 18.7 | 0.3 | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | 0.12 | - | 2RSL | 60.. | 02 | 28.2 | 50,000 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal | ||
7.58 € | 1 | 5 jours | 22000 | 3250 | 6370 | 0.038 | 23 | 0.3 | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | 0.137 | - | 2RSL | 60.. | 03 | 31.2 | 45,000 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal | ||
7.58 € | 1 | 5 jours | 22000 | 3250 | 6370 | 0.039 | 23 | 0.3 | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | 0.137 | - | 2RSL | 60.. | 03 | 31.2 | 45,000 | C3 | Tôle d’acier | Jeu radial supérieur à la normale | ||
7.98 € | 1 | 5 jours | - | - | 9950 | 0.068 | 24.9 | 0.6 | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | 0.212 | - | 2RSL | 60.. | 04 | 37.2 | 38,000 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal | ||
7.98 € | 1 | 5 jours | - | - | 9950 | 0.068 | 24.9 | 0.6 | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | 0.212 | - | 2RSL | 60.. | 04 | 37.2 | 38,000 | C3 | Tôle d’acier | Jeu radial supérieur à la normale | ||
9.65 € | 1 | 5 jours | - | 6550 | 11900 | 0.079 | 32 | 0.6 | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | 0.275 | - | 2RSL | 60.. | 05 | 42.2 | 32,000 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal | ||
11.26 € | 1 | 5 jours | - | 6550 | 11900 | 0.072 | 32 | 0.6 | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | 0.275 | Cage en polyamide 66 renforcée fibre de verre, guidage par billes | 2RSL | 60.. | 05 | 42.2 | 32,000 | C3 | Résine | Jeu radial supérieur à la normale | ||
11.62 € | 1 | 5 jours | 14000 | - | 13800 | 0.118 | 38.2 | 1 | Œillet NBR non frottant des deux côtés | 84821090 | 0.355 | - | 2RZ | 60.. | 06 | 49 | 28,000 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal | ||
45.26 € | 1 | 5 jours | - | - | 30700 | 0.414 | 71.6 | 1.1 | Œillet NBR non frottant des deux côtés | 84821090 | 0.98 | - | 2RZ | 60.. | 12 | 86.5 | 15,000 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal | ||
5.58 € | 1 | 5 jours | 43000 | - | 2340 | 0.008 | 9.5 | 0.3 | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821010 | 0.04 | - | 2RSL | 60.. | - | 16.5 | 85,000 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal | ||
5.43 € | 1 | 5 jours | 38000 | 1370 | 3450 | 0.012 | 10.5 | 0.3 | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821010 | 0.057 | - | 2RSL | 60.. | - | 19.2 | 75,000 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal | ||
5.43 € | 1 | 5 jours | 38000 | 1370 | 3450 | 0.012 | 10.5 | 0.3 | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821010 | 0.057 | - | 2RSL | 60.. | - | 19.2 | 75,000 | C3 | Tôle d’acier | Jeu radial supérieur à la normale | ||
16.74 € | 1 | 37 jours | 22000 | 2320 | 4030 | 0.018 | 27.2 | 0.3 | Œillet NBR non frottant des deux côtés | 84821090 | 0.104 | - | 2RZ | 618.. | 04 | 37.2 | 45,000 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal | ||
19.09 € | 1 | 5 jours | - | 2600 | 4360 | 0.021 | 28.5 | 0.3 | Œillet NBR non frottant des deux côtés | 84821090 | 0.125 | - | 2RZ | 618.. | 05 | 34.2 | 38,000 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal | ||
24.83 € | 1 | 5 jours | - | 2900 | 4490 | 0.026 | 33.7 | 0.3 | Œillet NBR non frottant des deux côtés | 84821090 | 0.146 | - | 2RZ | 618.. | 06 | 39.4 | 32,000 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal | ||
33.11 € | 1 | 5 jours | 14000 | - | 4750 | 0.029 | 38.2 | 0.3 | Œillet NBR non frottant des deux côtés | 84821090 | 0.166 | - | 2RZ | 618.. | 07 | 44.4 | 28,000 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal | ||
36.89 € | 1 | 5 jours | - | - | 4940 | 0.032 | 43.2 | 0.3 | Œillet NBR non frottant des deux côtés | 84821090 | 0.186 | - | 2RZ | 618.. | 08 | 49.3 | 26,000 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal | ||
53.25 € | 1 | 5 jours | - | 6800 | 6760 | 0.051 | 55.1 | 0.3 | Œillet NBR non frottant des deux côtés | 84821090 | 0.285 | - | 2RZ | 618.. | 10 | 61.8 | 20,000 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal | ||
64.49 € | 1 | 5 jours | - | 8800 | 9040 | 0.08 | 60.6 | 0.3 | Œillet NBR non frottant des deux côtés | 84821090 | 0.375 | - | 2RZ | 618.. | 11 | 68.6 | 19,000 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal | ||
70.88 € | 1 | 5 jours | - | 11400 | 11900 | 0.103 | 65.6 | 0.3 | Œillet NBR non frottant des deux côtés | 84821090 | 0.49 | - | 2RZ | 618.. | 12 | 74.5 | 17,000 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal | ||
95.26 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 0.139 | 76.6 | 0.6 | Œillet NBR non frottant des deux côtés | 84821090 | 0.56 | - | 2RZ | 618.. | 14 | 85.5 | 15,000 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal | ||
114.94 € | 1 | 9 jours | - | - | 13000 | 0.159 | 86.6 | 0.6 | Œillet NBR non frottant des deux côtés | 84821090 | 0.64 | - | 2RZ | 618.. | 16 | 95.5 | 13,000 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal | ||
204.71 € | 1 | 5 jours | - | 24000 | 19900 | 0.31 | 108 | 1 | Œillet NBR non frottant des deux côtés | 84821090 | 0.95 | - | 2RZ | 618.. | 20 | 120 | 10,000 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal | ||
267.66 € | 1 | 5 jours | - | - | 29100 | 0.534 | 128 | 1 | Œillet NBR non frottant des deux côtés | 84821090 | 1.29 | - | 2RZ | 618.. | 24 | 145 | 8,500 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal | ||
292.52 € | 1 | 5 jours | 3800 | 43000 | 37700 | 0.765 | 150 | 1.1 | Œillet NBR non frottant des deux côtés | 84821090 | 1.6 | - | 2RZ | 618.. | 26 | 167 | 8,000 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal | ||
327.55 € | 1 | 5 jours | - | 46500 | 39000 | 0.84 | 150 | 1.1 | Œillet NBR non frottant des deux côtés | 84821090 | 1.66 | - | 2RZ | 618.. | 28 | 167 | 7,500 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal | ||
13.58 € | 1 | 5 jours | 28000 | 2240 | 4360 | 0.016 | 18.8 | 0.3 | Œillet NBR non frottant des deux côtés | 84821010 | 0.095 | - | 2RZ | 619.. | 02 | 25.3 | 56,000 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal | ||
16.62 € | 1 | 5 jours | 20000 | 3650 | 6370 | 0.037 | 23.5 | 0.3 | Œillet NBR non frottant des deux côtés | 84821090 | 0.156 | - | 2RZ | 619.. | 04 | 32.7 | 43,000 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal | ||
21.40 € | 1 | 5 jours | 18000 | - | 7020 | 0.043 | 30.2 | 0.3 | Œillet NBR non frottant des deux côtés | 84821090 | 0.193 | - | 2RZ | 619.. | 05 | 37.7 | 36,000 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal | ||
25.17 € | 1 | 5 jours | - | - | 7280 | 0.05 | 35.2 | 0.3 | Œillet NBR non frottant des deux côtés | 84821090 | 0.212 | - | 2RZ | 619.. | 06 | 42.7 | 30,000 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal | ||
38.43 € | 1 | 5 jours | - | 6800 | 9560 | 0.073 | 42.2 | 0.6 | Œillet NBR non frottant des deux côtés | 84821090 | 0.29 | - | 2RZ | 619.. | 07 | 52.2 | 26,000 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal | ||
51.68 € | 1 | 5 jours | - | 10000 | 13800 | 0.115 | 46.9 | 0.6 | Œillet NBR non frottant des deux côtés | 84821090 | 0.425 | - | 2RZ | 619.. | 08 | 57.3 | 24,000 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal | ||
6.12 € | 1 | 5 jours | 28000 | 2360 | - | 0.032 | 15.2 | 0.6 | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821010 | 0.1 | - | 2RSL | 62.. | 00 | 24.8 | 56,000 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal | ||
6.38 € | 1 | 5 jours | 26000 | - | 7280 | 0.036 | 16.6 | 0.6 | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | 0.132 | - | 2RSL | 62.. | 01 | 27.4 | 50,000 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal | ||
10.68 € | 1 | 5 jours | 26000 | - | 7280 | 0.036 | 16.6 | 0.6 | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | 0.132 | - | 2RSL | 62.. | 01 | 27.4 | 50,000 | C3 | Tôle d’acier | Jeu radial supérieur à la normale | ||
6.91 € | 1 | 5 jours | 22000 | 3750 | 8060 | 0.045 | 18.7 | 0.6 | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | 0.16 | - | 2RSL | 62.. | 02 | 28.2 | 43,000 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal | ||
5.68 € | 1 | 5 jours | 22000 | 3750 | 8060 | 0.045 | 18.7 | 0.6 | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | 0.16 | - | 2RSL | 62.. | 02 | 28.2 | 43,000 | C3 | Tôle d’acier | Jeu radial supérieur à la normale | ||
7.75 € | 1 | 5 jours | - | - | 9950 | 0.065 | 24.5 | 0.6 | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | 0.2 | - | 2RSL | 62.. | 03 | 35 | 38,000 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal | ||
8.65 € | 1 | 5 jours | 17000 | 6550 | 13500 | 0.102 | 24.9 | 1 | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | 0.28 | - | 2RSL | 62.. | 04 | 37.2 | 32,000 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal | ||
10.49 € | 1 | 5 jours | 14000 | - | 14800 | 0.129 | 31.1 | 1 | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | 0.335 | - | 2RSL | 62.. | 05 | 46.2 | 28,000 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal | ||
12.95 € | 1 | 15 jours | - | 11200 | 20300 | 0.201 | 40.3 | 1 | Œillet NBR non frottant des deux côtés | 84821090 | 0.475 | - | 2RZ | 62.. | 06 | 54.1 | 24,000 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal | ||
5.49 € | 1 | 5 jours | 40000 | - | 2340 | 0.008 | 9.5 | 0.3 | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821010 | 0.04 | - | 2RSL | 62.. | - | 16.5 | 80,000 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal | ||
5.52 € | 1 | 5 jours | 36000 | 1370 | 3450 | 0.012 | 10.5 | 0.3 | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821010 | 0.057 | - | 2RSL | 62.. | - | 19.2 | 70,000 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal | ||
5.89 € | 1 | 5 jours | 30000 | 1960 | 4750 | 0.019 | 13 | 0.3 | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821010 | 0.083 | - | 2RSL | 62.. | - | 22.6 | 60,000 | CN | Tôle d’acier | Jeu radial normal |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Norme de taille | Metric System | Conception | Roulement rigide à billes |
---|---|---|---|---|---|
Écrou à œillet | No | Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Cylindrique |
Tarif douanier — unité de poids | kg | Tarif douanier — pays d'origine | DE | Matériau | Acier |
Flasque sur bague extérieure | No | Norme | DIN 625 |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier — poids(kg)
Cote d'épaulement d1(mm)
r (min.)(mm)
Désignation couvercle / joint
Tarif douanier — numéro d'article
Limite de fatigue Pu(kN)
Désignation de la cage
Marquage couvercle / joint d´étanchéité
Modèle série
Code d'alésage
Cote d'épaulement D1(mm)
Vitesse de référence tr/min
Identifiant du jeu du roulement
Matériau de la cage
Désignateur de jeu du roulement
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles