Roulements rigides à billes à une rangée SKF INSOCOAT avec bague extérieure isolée électriquement (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6215/C3VL0241
6217/C3VL0241
6218/C3VL0241
6219/C3VL0241
6220/C3VL0241
6222 M/C3VL0241
6226/C3VL0241
6314/C3VL0241
6314 M/C3VL0241
6316/C3VL0241
6316 M/C3VL0241
6316 M/C4VL0241
6317/C3VL0241
6317 M/C3VL0241
6318/C3VL0241
6319/C3VL0241
6319 M/C3VL0241
6319 M/C4VL0241
6320/C3VL0241
6322/C3VL0241
6324 M/C3VL0241
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Charge de base dynamique (Ca)
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Cote d'épaulement d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Limite de fatigue Pu
(kN)
Désignation de la cage Modèle série Code d'alésage Cote d'épaulement D1
(mm)
Vitesse de référence tr/min Identifiant du jeu du roulement Matériau de la cage Désignateur de jeu du roulement

741.88 €

1 5 jours -49000689001.164921.52.04-62..1511310,000C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale

894.92 €

1 5 jours -64000871001.73810622.5-62..171309,000C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale

1,030.31 €

1 5 jours -735001010002.1411222.8-62..181388,500C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale

1,568.05 €

1 5 jours -815001140002.4921182.13-62..191478,000C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale

1,756.52 €

1 5 jours 4800-1270003.0321242.13.35-62..201557,500C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale

1,672.25 €

1 5 jours -1180001510005.011382.14Cage en laiton massif, guidage par billes62..221726,700C3LaitonJeu radial supérieur à la normale

1,991.48 €

1 5 jours -2160002290005.6416036.3-62..261985,600C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale

926.18 €

1 5 jours --1110002.50394.922.8-63..141259,500C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale

991.02 €

1 5 jours --1110002.92494.922.8Cage en laiton massif, guidage par billes63..141259,500C3LaitonJeu radial supérieur à la normale

1,117.46 €

1 5 jours -865001300003.6271082.13.25-63..161428,500C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale

1,622.72 €

1 5 jours -865001300004.1311082.13.25Cage en laiton massif, guidage par billes63..161428,500C3LaitonJeu radial supérieur à la normale

1,165.14 €

1 5 jours -865001300004.1311082.13.25Cage en laiton massif, guidage par billes63..161428,500C4LaitonJeu radial supérieur à C3

1,582.22 €

1 5 jours -965001400004.0711433.55-63..171518,000C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale

1,202.92 €

1 5 jours -965001400004.93511433.55Cage en laiton massif, guidage par billes63..171518,000C3LaitonJeu radial supérieur à la normale

1,229.26 €

1 5 jours 4800-1510004.90312133.8-63..181597,500C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale

1,377.97 €

1 5 jours -1180001590005.65312734.15-63..191687,000C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale

1,421.77 €

1 5 jours -1180001590006.52212734.15Cage en laiton massif, guidage par billes63..191687,000C3LaitonJeu radial supérieur à la normale

1,474.43 €

1 5 jours -1180001590006.52212734.15Cage en laiton massif, guidage par billes63..191687,000C4LaitonJeu radial supérieur à C3

1,532.05 €

1 5 jours -1400001740006.98413534.75-63..201806,700C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale

1,865.75 €

1 5 jours 38001800002030009.31813835.7-63..221726,000C3Tôle d’acierJeu radial supérieur à la normale

2,242.22 €

1 5 jours 340018600020800014.56916435.7Cage en laiton massif, guidage par billes63..242155,600C3LaitonJeu radial supérieur à la normale

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row Norme de taille Metric System Conception Roulement rigide à billes
Écrou à œillet No Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Cylindrique
Tarif douanier — unité de poids kg Désignation couvercle / joint Sans couvercle ni joint statique Tarif douanier — numéro d'article 84821090
Marquage couvercle / joint d´étanchéité Sans Tarif douanier — pays d'origine DE Matériau Acier à revêtement isolant en oxyde d´aluminium
Norme DIN 625

Assistance technique