Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2201 E-2RS1TN9 |
2205 E-2RS1TN9/C3 |
2207 E-2RS1TN9/C3 |
2307 E-2RS1TN9/C3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | r (min.) (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement d2 (mm) | Cote d'épaulement D1 (mm) | Identifiant du jeu du roulement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.25 € | 1 | 5 jours | 1430 | 6240 | 0.053 | 0.6 | 0.08 | 22.. | 01 | 15.5 | 27.4 | CN | ||
34.48 € | 1 | 5 jours | 4000 | 14300 | 0.159 | 1 | 0.21 | 22.. | 05 | 31 | 46.3 | C3 | ||
52.02 € | 1 | 5 jours | 6000 | 19000 | 0.41 | 1.1 | 0.31 | 22.. | 07 | 42.7 | 62.7 | C3 | ||
99.45 € | 1 | 5 jours | 8500 | 26500 | 0.7 | 1.5 | 0.43 | 23.. | 07 | 43.7 | 69.2 | C3 |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Self-aligning ball | Nombre de rangées de bagues de roulement | Double Row | Norme de taille | Metric System |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Cylindrique | Tarif douanier — unité de poids | kg |
Tarif douanier — numéro d'article | 84821090 | Désignation de la cage | Polyamide P66 renforcé fibre de verre | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | 2RS1 |
Tarif douanier — pays d'origine | DE | Matériau de la cage | Résine |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier — poids(kg)
r (min.)(mm)
Limite de fatigue Pu(kN)
Modèle série
Code d'alésage
Cote d'épaulement d2(mm)
Cote d'épaulement D1(mm)
Identifiant du jeu du roulement
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles