Roulements à deux rangées de rouleaux cylindriques INA avec rainures annulaires, rouleaux pleins, roulements de poulies (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0014652950000
0014775360000
0014775520000
0014775600000
0014775870000
0014775950000
0014776090000
0015143260000
0015143340000
0015143340030
0016257050000
0016810360000
0017219920000
0017220770000
0017224170000
0017227270000
0017230220000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Vitesse de rotation
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge statique de base
(N)
Customs tariff — weight Shoulder dimension d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Fatigue limit load Pu
(kN)
Largeur [C]
(mm)
Model series Bore code Shoulder dimension D1
(mm)
Bearing clearance identifier Retaining ring Ring nut Spring ring

-

1 5 jours 801256013002100003400002.55697.10.64559SL0450..16122.1CNA125X4YesWRE125

-

1 5 jours 1001506710003300005500003.714117.350.67366SL0450..20147CNA150X4YesWRE150

257.26 €

1 5 jours 701105414001750002750001.7784.50.63653SL0450..14107.1CNA110X4YesWRE110

-

1 5 jours 16022080700480000-8.8184.050.611679SL04..60216CNA220X5NoWRE220

119.43 €

1 5 jours 4068382400800001110000.52451.40.61637SL0450..0865.8CNA 68X2.5YesWRE68

188.86 €

1 5 jours 60954617001250002010001.17573.70.627.545SL0450..1292.4CNA 95X3YesWRE95

-

1 5 jours 901406711003050005100003.55109.30.66966SL0450..18137CNA140X4YesWRE140

129.12 €

1 5 jours 4575402200970001390000.656570.619.939SL0450..0972.8CNA 75X2.5YesWRE75

203.14 €

1 5 jours 651004616001300002150001.25378.80.629.545SL0450..1397.4CNA100X3YesWRE100

203.14 €

1 5 jours 651004616001300002150001.3378.80.629.545SL0450..1397.4C3A100X3YesWRE100

146.49 €

1 5 jours 50804020001020001510000.71361.80.621.739SL0450..1077.8CNA 80X2.5YesWRE80

92.58 €

1 5 jours 305534300050000670000.34140.60.39.533SL0450..0653CNA 55X2YesWRE55

70.74 €

1 5 jours 204230400041000510000.18830.550.36.929SL0450..0440.2CNA 42X1.75YesWRE42

77.28 €

1 5 jours 254730360046000600000.21935.350.38.129SL0450..0545.2CNA 47X1.75YesWRE47

108.20 €

1 5 jours 356236260063000880000.44846.10.312.435SL0450..0760CNA 62X2YesWRE62

170.98 €

1 5 jours 55904618001200001860001.168.60.625.545SL0450..1187.4CNA 90X3YesWRE90

275.62 €

1 5 jours 751155414002010003150001.989.950.64253SL0450..15112.1CNA115X4YesWRE115

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées de bagues de course circulaire Rangée double Type de produit Cylindrical roller bearing Customs tariff — weight per 1
Bore shape Cylindrical Customs tariff — weight unit kg Customs tariff — item number 84825000
Marking cover / seal PP Customs tariff — country of origin DE Cage material None

Assistance technique