Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Inner Diameter d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Bearing clearance identifier | Bearing clearance designator | Vitesse de base | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.91 € | 1 | 5 jours | 25 | 47 | 12 | 10700 | 15000 | 5900 | 0.079 | 32 | 0.6 | 84821090 | 0.305 | 60.. | 05 | 42.5 | CN | Normal radial clearance | 15,800 | 6005-2Z | |||
7.43 € | 1 | 5 jours | 40 | 68 | 15 | 17800 | 10000 | 11500 | 0.189 | 49.3 | 1 | 84821090 | 0.58 | 60.. | 08 | 61.6 | CN | Normal radial clearance | 11,100 | 6008-2Z | |||
9.68 € | 1 | 5 jours | 45 | 75 | 16 | 21200 | 9000 | 14400 | 0.241 | 54.2 | 1 | 84821090 | 0.73 | 60.. | 09 | 68 | CN | Normal radial clearance | 10,200 | 6009-2Z | |||
11.20 € | 1 | 5 jours | 50 | 80 | 16 | 22000 | 8500 | 15800 | 0.262 | 59.8 | 1 | 84821090 | 0.77 | 60.. | 10 | 72.9 | CN | Normal radial clearance | 9,300 | 6010-2Z | |||
14.35 € | 1 | 5 jours | 55 | 90 | 18 | 30000 | 7500 | 21200 | 0.385 | 66.2 | 1.1 | 84821090 | 1.12 | 60.. | 11 | 81.5 | CN | Normal radial clearance | 8,300 | 6011-2Z | |||
- | 25.14 € | 1 | 5 jours | 60 | 95 | 18 | 29000 | 7000 | 23200 | 0.42 | 71.3 | 1.1 | 84821090 | 1.19 | 60.. | 12 | 86 | C3 | Radial clearance larger than normal | 8,000 | - | ||
35.15 € | 1 | 5 jours | 65 | 100 | 18 | 32500 | 6300 | 25000 | 0.44 | 76.2 | 1.1 | 84821090 | 1.27 | 60.. | 13 | 91.5 | CN | Normal radial clearance | 7,500 | 6013-2Z | |||
44.98 € | 1 | 5 jours | 70 | 110 | 20 | 40500 | 6000 | 31000 | 0.596 | 82.8 | 1.1 | 84821090 | 1.85 | 60.. | 14 | 100 | CN | Normal radial clearance | 7,200 | 6014-2Z | |||
- | 44.98 € | 1 | 5 jours | 70 | 110 | 20 | 38000 | 6000 | 31000 | 0.596 | 82.8 | 1.1 | 84821090 | 1.85 | 60.. | 14 | 100 | C3 | Radial clearance larger than normal | 7,200 | - | ||
46.72 € | 1 | 5 jours | 75 | 115 | 20 | 42000 | 5600 | 33500 | 0.676 | 88.1 | 1.1 | 84821090 | 1.96 | 60.. | 15 | 105.3 | CN | Normal radial clearance | 6,700 | 6015-2Z | |||
56.74 € | 1 | 5 jours | 80 | 125 | 22 | 51000 | 5000 | 40000 | 0.893 | 93.7 | 1.1 | 84821090 | 2.34 | 60.. | 16 | 113.7 | CN | Normal radial clearance | 6,500 | 6016-2Z | |||
75.34 € | 1 | 5 jours | 90 | 140 | 24 | 62000 | 4500 | 49500 | 1.23 | 106.2 | 1.5 | 84821090 | 2.65 | 60.. | 18 | 126.8 | CN | Normal radial clearance | 6,000 | 6018-2Z | |||
96.62 € | 1 | 5 jours | 100 | 150 | 24 | 64000 | 4000 | 54000 | 1.29 | 116.2 | 1.5 | 84821090 | 2.7 | 60.. | 20 | 137.3 | CN | Normal radial clearance | 5,400 | 6020-2Z | |||
140.95 € | 1 | 5 jours | 110 | 170 | 28 | 85000 | 3600 | 71000 | 2.11 | 128.7 | 2 | 84821090 | 3.6 | 60.. | 22 | 155 | CN | Normal radial clearance | 5,200 | 6022-2Z | |||
163.77 € | 1 | 5 jours | 120 | 180 | 28 | 88000 | 3400 | 77000 | 2.16 | 139.4 | 2 | 84821090 | 3.55 | 60.. | 24 | 165.4 | CN | Normal radial clearance | 4,750 | 6024-2Z | |||
- | 163.77 € | 1 | 5 jours | 120 | 180 | 28 | 83000 | 3400 | 78000 | 2.16 | 139.4 | 2 | 84821090 | 3.55 | 60.. | 24 | 165.4 | C3 | Radial clearance larger than normal | 4,750 | - | ||
252.08 € | 1 | 5 jours | 140 | 210 | 33 | 117000 | 2800 | 109000 | 3.56 | 161.9 | 2 | 84821090 | 4.95 | 60.. | 28 | 193.3 | CN | Normal radial clearance | 4,350 | 6028-2Z | |||
- | 7.57 € | 1 | 5 jours | 35 | 72 | 17 | 25500 | 9500 | 15300 | 0.284 | 47.2 | 1.1 | 84821090 | 0.92 | 62.. | 07 | 63.3 | C3 | Radial clearance larger than normal | 10,300 | - | ||
- | 18.62 € | 1 | 5 jours | 55 | 100 | 21 | 43000 | 6700 | 29000 | 0.616 | 68.7 | 1.5 | 84821090 | 1.72 | 62.. | 11 | 88.2 | C3 | Radial clearance larger than normal | 7,500 | - | ||
51.23 € | 1 | 5 jours | 65 | 120 | 23 | 63000 | 5300 | 41500 | 1 | 82 | 1.5 | 84821090 | 2.55 | 62.. | 13 | 106.3 | CN | Normal radial clearance | 6,300 | 6213-2Z | |||
113.35 € | 1 | 5 jours | 90 | 160 | 30 | 102000 | 3800 | 74000 | 2.136 | 112.3 | 2 | 84821090 | 4.2 | 62.. | 18 | 143.4 | CN | Normal radial clearance | 5,100 | 6218-2Z | |||
157.91 € | 1 | 5 jours | 100 | 180 | 34 | 130000 | 3400 | 93000 | 3.36 | 124.7 | 2.1 | 84821090 | 5.4 | 62.. | 20 | 158.9 | CN | Normal radial clearance | 4,800 | 6220-2Z | |||
- | 228.09 € | 1 | 5 jours | 110 | 200 | 38 | 143000 | 3000 | 116000 | 4.345 | 138 | 2.1 | 84821090 | 6.3 | 62.. | 22 | 177.5 | C3 | Radial clearance larger than normal | 4,550 | - | ||
3.54 € | 1 | 5 jours | 12 | 37 | 12 | 10300 | 20000 | 4200 | 0.06 | 19.5 | 1 | 84821090 | 0.28 | 63.. | 01 | 31.4 | CN | Normal radial clearance | 20,000 | 6301-2Z | |||
4.14 € | 1 | 5 jours | 17 | 47 | 14 | 14400 | 16000 | 6500 | 0.113 | 26.2 | 1 | 84821090 | 0.425 | 63.. | 03 | 39.3 | CN | Normal radial clearance | 15,900 | 6303-2Z | |||
18.17 € | 1 | 5 jours | 35 | 80 | 21 | 35500 | 8500 | 19100 | 0.463 | 49.3 | 1.5 | 84821090 | 1.25 | 63.. | 07 | 67.6 | CN | Normal radial clearance | 9,900 | 6307-2Z | |||
15.35 € | 1 | 5 jours | 40 | 90 | 23 | 45500 | 7500 | 25000 | 0.631 | 55.6 | 1.5 | 84821090 | 1.64 | 63.. | 08 | 76.5 | CN | Normal radial clearance | 9,000 | 6308-2Z | |||
144.46 € | 1 | 5 jours | 80 | 170 | 39 | 131000 | 3800 | 87000 | 3.75 | 108.2 | 2.1 | 84821090 | 5.2 | 63.. | 16 | 145.5 | CN | Normal radial clearance | 5,500 | 6316-2Z | |||
2.43 € | 1 | 5 jours | 4 | 13 | 5 | 1380 | 38000 | 485 | 0.003 | 7 | 0.2 | 84821010 | 0.025 | 62.. | - | 11.2 | CN | Normal radial clearance | 46,500 | 624-2Z | |||
2.48 € | 1 | 5 jours | 5 | 16 | 5 | 1560 | 36000 | 600 | 0.005 | 8.5 | 0.3 | 84821010 | 0.022 | 62.. | - | 13.2 | CN | Normal radial clearance | 36,500 | 625-2Z | |||
- | 2.48 € | 1 | 5 jours | 5 | 16 | 5 | 1320 | 36000 | 440 | 0.005 | 8.5 | 0.3 | 84821010 | 0.022 | 62.. | - | 13.2 | C3 | Radial clearance larger than normal | 36,500 | - | ||
2.51 € | 1 | 5 jours | 6 | 19 | 6 | 2610 | 32000 | 1050 | 0.008 | 10.6 | 0.3 | 84821010 | 0.053 | 62.. | - | 16.7 | CN | Normal radial clearance | 32,500 | 626-2Z | |||
11.92 € | 1 | 5 jours | 20 | 32 | 7 | 4020 | 28500 | 2460 | 0.016 | 22.6 | 0.3 | 84821090 | 0.108 | 618.. | 04 | 29.5 | CN | Normal radial clearance | 17,200 | 61804-2Z | |||
2.71 € | 1 | 5 jours | 12 | 28 | 8 | 5900 | 31500 | 2370 | 0.021 | 15.6 | 0.3 | 84821010 | 0.158 | 60.. | 01 | 25.3 | CN | Normal radial clearance | 23,200 | 6001-C-2Z | |||
2.80 € | 1 | 5 jours | 15 | 35 | 11 | 8900 | 28000 | 3750 | 0.044 | 21.1 | 0.6 | 84821090 | 0.25 | 62.. | 02 | 31.2 | CN | Normal radial clearance | 21,900 | 6202-C-2Z | |||
3.14 € | 1 | 5 jours | 17 | 40 | 12 | 11000 | 24600 | 4750 | 0.064 | 22.8 | 0.6 | 84821090 | 0.32 | 62.. | 03 | 32.9 | CN | Normal radial clearance | 20,100 | 6203-C-2Z | |||
2.58 € | 1 | 5 jours | 12 | 32 | 10 | 8000 | 31500 | 3100 | 0.036 | 17.2 | 0.6 | 84821090 | 2.08 | 62.. | 01 | 28.2 | CN | Normal radial clearance | 24,600 | 6201-C-2Z | |||
3.68 € | 1 | 5 jours | 20 | 47 | 14 | 14700 | 20600 | 6600 | 0.103 | 26.6 | 1 | 84821090 | 0.44 | 62.. | 04 | 41.4 | CN | Normal radial clearance | 18,100 | 6204-C-2Z | |||
3.40 € | 1 | 5 jours | 20 | 42 | 12 | 10600 | 23200 | 5000 | 0.065 | 25.2 | 0.6 | 84821090 | 0.305 | 60.. | 04 | 37.4 | CN | Normal radial clearance | 19,700 | 6004-C-2Z | |||
3.69 € | 1 | 5 jours | 3 | 10 | 4 | 670 | 45000 | 218 | 0.002 | 5 | 0.15 | 84821010 | 0.011 | 62.. | - | 8.2 | CN | Normal radial clearance | 57,000 | 623-2Z |
Loading...
Direction de la charge | Radial | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple | Norme de taille | Système métrique |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Deep-groove ball bearing | Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical |
Customs tariff — weight unit | kg | Marking cover / seal | 2Z | Customs tariff — country of origin | DE |
Matériau des cages | Sheet steel | Ring nut | No | Flange on outer ring | No |
Design / joint | Contact-free covers on both sides made of sheet steel | Norm | DIN 625 | Engineering material | Steel |
Configurer
Propriétés de base
Inner Diameter d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Customs tariff — item number
Fatigue limit load Pu(kN)
Model series
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Bearing clearance identifier
Bearing clearance designator
Vitesse de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles